Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Fonte de alimentação do transmissor para monitorização de nível em sistemas de esgoto

Detecção de mau funcionamento para estações de bombeamento

A aplicação

As estações de tratamento de esgoto são usadas para coletar e limpar efluentes de residências e de empresas industriais municipais. Esse efluente é normalmente fornecido por meio de conduítes. Se a topografia existente não fornecer um gradiente natural contínuo, pode ser necessário usar bombas para superar as diferenças de altura existentes em vários locais. O funcionamento adequado dessas estações de bombeamento deve ser monitorado. Falha na bomba e conduítes de saída bloqueados podem levar a um aumento no nível de esgoto na estação de bombeamento. Quebras do conduíte upstream resultam em uma diminuição. A medição contínua de nível é necessária para detectar essas falhas em tempo hábil. 


O objetivo

A medição do nível deve detectar se a quantidade de água residual na estação de bombeamento está dentro dos limites especificados. Se um valor superior for excedido ou se um valor mínimo não for atingido, haverá falhas na entrada ou na saída ou na própria estação de bombeamento. O desvio dos níveis permitidos deve ser informado ao painel de controle para que as contramedidas possam ser tomadas ou para que os alarmes sejam acionados.


A solução

Transmissor de pressão
Transmissor de pressão

Os transmissores de pressão, por exemplo, do tipo LHCR-51 ou LHCS-51, são uma ótima maneira de monitorar os níveis do tanque de coleta. Essa tecnologia de sensor pode usar uma interface de 4 mA a 20 mA para se comunicar com as fontes de alimentação do transmissor. Isso aciona certas funções quando um valor limite previamente definido é atingido. As fontes de alimentação típicas do transmissor são os componentes compactos da série STC da Pepperl+Fuchs.

Essas fontes de alimentação do transmissor podem ser usadas para acionar um alarme se uma situação crítica for detectada para que medidas apropriadas possam ser tomadas. Se o transbordamento de um tanque de armazenamento de efluentes for iminente, bombas adicionais podem ser ativadas automaticamente. 


As vantagens

As fontes de alimentação do transmissor e os transmissores de pressão estão disponíveis para uso em áreas classificadas e têm as aprovações internacionais relevantes. Os dois tipos de equipamentos são projetados para aplicações de segurança de acordo com a SIL 2, conforme a IEC/EN 61508. As fontes de alimentação do transmissor também estão disponíveis para os circuitos SIL 3. Todos os equipamentos são compatíveis com a interface de 4 mA a 20 mA e têm transparência HART, de modo que o equipamento de campo possa ser parametrizado por meio da barreira isoladora.


Visão geral

  • Estações de bombeamento são frequentemente usadas para eliminar as diferenças de altura nos sistemas de esgoto
  • Falhas como interrupções de fornecimento e transbordamento de efluentes devem ser detectadas de forma confiável
  • Os transmissores de pressão detectam se os níveis estão dentro da faixa definida
  • O sistema de monitorização dispara um alarme ou liga as bombas de reposição, por exemplo
  • As fontes de alimentação do transmissor na série STC de acordo com a SIL 2 ou a SIL 3 podem ser usadas para transmissão de sinal da área classificada para o painel de controle

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

Hub de Segurança Funcional da Pepperl+Fuchs

Centenas de produtos com SIL/PL, ferramentas gratuitas e documentos em um só lugar. Acesse e saiba mais!