Uma farmácia automatizada é um sistema de seleção no qual medicamentos e outros produtos farmacêuticos são automaticamente movidos para dentro e para fora do espaço de armazenamento. O espaço de armazenamento normalmente é muito limitado e deve ser utilizado da maneira mais eficiente possível. As dimensões das embalagens devem, portanto, ser medidas com precisão durante o processo de armazenamento, por exemplo, enquanto as mercadorias chegam à esteira de transporte. O tamanho das embalagens pode variar muito.
Para uso ideal do espaço de armazenamento disponível, as dimensões das embalagens devem ser determinadas com precisão. Considerando-se que o espaço de armazenamento é limitado, é necessário utilizar sensores pequenos que permitam uma instalação mecanicamente flexível. Os sensores devem ter uma ampla faixa de detecção para medir embalagens muito pequenas e muito grandes. Eles devem ser confiáveis até mesmo quando há várias embalagens na esteira de alimentação de armazenamento e um pacote grande está obstruindo a visão de um pacote menor. Para permitir a integração simples em um ambiente de programação, é necessária uma API que ofereça acesso total à parametrização e forneça dados de saída. Uma interface TCP/IP Ethernet deve permitir a conexão direta com um IPC.
O sensor de perfil a laser SmartRunner Explorer VLE700 de alta resolução detecta os perfis de altura de objetos de tamanhos diferentes de maneira confiável e precisa. Geralmente ele é instalado acima da esteira de alimentação de armazenamento em farmácias automatizadas. O design compacto e o conector giratório permitem a instalação até mesmo em espaços muito confinados. O sensor envia os perfis de altura ao IPC por meio da interface TCP/IP Ethernet. O IPC analisa os perfis de altura para determinar as dimensões das embalagens. A DLL fornecida permite acesso total a dados de parametrização e saída.
Características técnicas
Além de fornecer a saída do perfil de altura, o exclusivo sensor de perfil a laser SmartRunner Explorer também consegue detectar uma imagem de área 2-D. Essa função pode, por exemplo, verificar a embalagem detectada ou gerar uma imagem de erro, se necessário. A interface gráfica do usuário permite parametrização intuitiva e análise simples usando perfis de altura e imagens de área 2-D. Isso facilita a implementação da aplicação em um IPC posteriormente. Com a ajuda de um exemplo da aplicação fornecida e instruções detalhadas no manual, o dispositivo pode ser integrado muito facilmente em um ambiente de desenvolvimento C#.