Um número específico de células de bateria é agrupado para formar um módulo de bateria. Antes de continuar com o processamento, o módulo da bateria é verificado para garantir que foi montado corretamente e que todas as células estão presentes e na posição correta. As células devem ser alinhadas em linha reta e dispostas em um módulo de bateria sem nenhuma saliência.
A verificação da montagem deve ser totalmente automática como parte do processo contínuo. Os módulos da bateria estão se movimentando em uma esteira transportadora ou em uma esteira rolante. O sensor foi projetado para detectar a integridade das células da bateria de maneira confiável e precisa e garantir que estejam todas alinhadas corretamente no interior do módulo. Isso deve ser executado imediatamente e sem contato.
Um sensor de visão da série SmartRunner Explorer 3-D utiliza a tecnologia de visão estéreo para criar uma imagem de nuvem de pontos 3-D em alta resolução de toda a faixa de medição. Isso exibe o objeto-alvo com todos os detalhes necessários. O próprio sensor executa o processamento prévio dos dados de medição em seu FPGA integrado. Dados otimizados de profundidade da direção Z podem ser usados para verificar se as células estão completas e alinhadas corretamente.
Características técnicas
A detecção tridimensional viabiliza a execução dessa etapa de controle de qualidade em um único processo totalmente automatizado. O software de aplicação ViSolution fornece orientação intuitiva ao usuário para comissionamento e parametrização baseados em dados em tempo real. Requer apenas alguns cliques para recuperar uma visualização direcionada de dados 2-D e 3-D. Os dispositivos são trocados de acordo com o princípio plug and play e não é preciso recalibrá-los. Uma interface Ethernet Gigabit integrada garante a rápida transferência de dados. A resolução do dispositivo é de 1,4 megapixels para detecção de alta precisão de objetos em uma faixa de até 900 mm.