Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Ident-Ex® 02: il primo scanner tascabile al mondo per l'impiego nelle zone 1/21 e nella divisione 1

Scanner tascabile Ident-Ex 02

La domanda globale di soluzioni di scansione portatili in ambito industriale e in aree pericolose sta crescendo in modo significativo. Questo sviluppo è trainato principalmente dalle crescenti esigenze di automazione, tracciabilità senza soluzione di continuità e processi di documentazione senza carta. In questo passaggio verso l’acquisizione mobile dei dati direttamente in loco, la nuova serie di scanner di Pepperl+Fuchs rappresenta una vera e propria rivoluzione. In quanto primo scanner tascabile sul mercato per la scansione e la lettura di codici 1-D e 2D, l’Ident-Ex® 02 può essere utilizzato nelle Zone 1/21 e Div. 1, sia come dispositivo autonomo che con un’impugnatura aggiuntiva (grip). Ciò consente ai dipendenti dei reparti di produzione, logistica o assistenza di acquisire immediatamente le informazioni rilevanti e di renderle disponibili in formato digitale tramite Bluetooth®. I dati raccolti possono essere integrati direttamente nei sistemi ERP e MES, consentendo il trasferimento immediato delle informazioni ai sistemi aziendali centrali.

Concetto modulare con quattro varianti

Lo scanner è disponibile in quattro versioni, adatte a diversi scenari applicativi. Oltre alla versione compatta autonoma, sono disponibili anche varianti dotate di impugnatura ergonomica e di un supportointegrato per smartphone. Tutti i modelli di scanner possono memorizzare fino a 2.048 codici a barre con data e ora opzionali per un successivo recupero. Gli
accessori dei modelli precedenti, come le cinghie di fissaggio o i cordini retrattili, possono continuare a essere utilizzati senza alcun problema. Un supporto di ricarica magnetico offre un ulteriore comfort per le varianti con impugnatura.

Lavoratore mobile che utilizza lo scanner Ident-Ex 02 Grip

Impugnatura / Impugnatura+

Per le applicazioni che richiedono volumi di scansione più elevati, è disponibile la versione con impugnatura, in cui l'unità di scansione è integrata in un'impugnatura ergonomica e sostituibile.

Oltre all'impugnatura dello scanner ergonomica con grilletto dotata di funzione magnetica, la versione Grip+ offre una funzione di ricarica opzionale in aree a rischio. Sono supportati sia il Bluetooth Classic che il 5.4 LE, consentendo allo scanner di accoppiarsi con qualsiasi dispositivo dotato di Bluetooth®.

Peso: 260 g

Lavoratore mobile che utilizza lo scanner Ident-Ex 02 SmartGrip

SmartGrip

La versione Smart Grip integra nel sistema un supporto per smartphone. Se abbinata a uno smartphone del settore industriale come lo Smart-Ex 03, dà vita a un'unità di scansione mobile completamente integrata che visualizza immediatamente i risultati della scansione sul display e ne consente l'elaborazione diretta.

Scanner ergonomico, leggero e tascabile

In quanto soluzione di scansione ultracompatta di ultima generazione, Ident-Ex 02 Pocket è uno dei dispositivipiù pratici e leggeri della sua categoria. Con un peso di poco inferiore ai 150 grammi, lo scanner può essere facilmente trasportato nella tasca della giacca o dei pantaloni e utilizzato in modo flessibile nel lavoro quotidiano. Nonostante il peso ridotto, soddisfa i requisiti per l’impiego nella Zona 1/21 (ATEX/IECEx) della1e, ma può essere utilizzato anche nella Zona 2/22 e nella Div. 2, nonché per scopi industriali.

Un potente motore di scansione per ogni esigenza

La serie Ident-Ex, dotata di motore di scansione Honeywell, supporta tutte le simbologie 1D e 2D più diffuse, tra cui EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, codice QR, codice Data Matrix, Maxicode e OCR (riconoscimento ottico dei caratteri). A seconda dell'applicazione e della distanza richiesta, lo scanner può essere dotato di diverse teste di lettura.

La testa di lettura alungo raggio è in grado di rilevare codici da una distanza massima di 25 metri, mentre la versione a raggio flessibile copre un campo di rilevamento fino a 10 metri. Rispetto alla maggior parte dei prodotti concorrenti, che sono cablati, più pesanti e più costosi, Ident-Ex 02 offre una soluzione eccezionalmente flessibile. Ciò sta assumendo un'importanza sempre maggiore negli ambienti industriali, poiché i codici 2D vengono utilizzati sempre più diffusamente per l'identificazione dei prodotti, la tracciabilità dei numeri di serie e i processi di documentazione digitale.

Perfetta integrazione nei sistemi HMI

Applicazione nel settore farmaceutico con la serie VisuNet FLX

Inoltre, Ident-Ex 02 Grip+ è disponibile in una versione appositamente sviluppata per l'uso con PC e monitor industriali (HMI). In linea con gli elevati requisiti delle industriefarmaceutica e chimica, la versione HMI dello scanner è conformealle norme GMP (Good Manufacturing Practice) e può essere ricaricata anche nelle Zone 1/21 e Div. 1 utilizzando un supporto speciale.

In combinazione con i monitor industriali della serieVisuNet FLX, lo Scanner Grip+ può essere utilizzato e ricaricato sia in aree non a rischio che nelle Zone 2/22 e Div. 1.
L'interfaccia S3/S4 delle workstation operatore VisuNet GXP consente addirittura di ricaricare lo scanner direttamente nella Zona 1/21.

La qualità “Made in Germany” incontra la resistenza

Sviluppata e prodotta in Germania, la serie Ident-Ex è sinonimo di massima qualità, durata e affidabilità. Con un ciclo di vita previsto di circa otto anni, questa soluzione offre alle aziende una sicurezza di investimento a lungo termine: un fattore importante, soprattutto per le applicazioni industriali caratterizzate da lunghi tempi di funzionamento dei sistemi. L'assistenza e le riparazioni vengono effettuate direttamente presso la sede di sviluppo, garantendo tempi di risposta rapidi e un supporto duraturo.

Punti salienti dell'Ident-Ex 02

  • Il primo scanner tascabile sul mercato destinato all'uso nelle zone 1/21 e nella divisione 1, nonché in ambito logistico e in aree non Ex
  • Soluzione di scansione ad alte prestazioni per la lettura di tutti i codici 1D e 2D più diffusi a distanze fino a 25 m
  • Quattro modelli di scanner (Pocket, Grip, Grip+, Smart Grip) si adattano a qualsiasi esigenza e offrono la massima flessibilità
  • Massima connettività grazie al Bluetooth® Classic e alla versione 5.4 LE, che consentono il collegamento a un'ampia gamma di dispositivi (mobili)
  • Versione speciale dell'interfaccia uomo-macchina (HMI) per un utilizzo sicuro nei settori farmaceutico e (petro)chimico
  • Massima qualità, affidabilità e un ciclo di vita del prodotto garantito di otto anni, grazie allo sviluppo e all'assistenza interni in Germania

1 Le certificazioni NEC e CEC sono previste per il terzo trimestre del 2026.

Ulteriori informazioni

Smartphone smart-ex 03 con app eDiagnostics

Smart-Ex® 03 per l'impiego nelle zone 1/21

Uno smartphone 5G sviluppato internamente per le aree a rischio Zone 1/21 e Div. 1.

Lavoratore mobile che utilizza uno smartphone industriale Smart-Ex 203

Smart-Ex® 203 per l'impiego nella zona 2/22

Un smartphone 5G per il settore industriale progettato appositamente per l'uso in aree a rischio di esplosione di classe 2/22 e Div. 2.

Gamma di monitor remoti VisuNet GXP

Serie VisuNet GXP per l'impiego nelle zone 1/21

Caratterizzata da un design modulare e compatto, la serie VisuNet GXP offre due versioni di display (19", 21,5") e introduce il monitor remoto più leggero al mondo nelle applicazioni del settore delle scienze della vita in Zona 1/21.

Gamma di monitor industriali VisuNet FLX

Serie VisuNet FLX per l'impiego nella zona 2/22

Che si tratti di monitor remoti o diretti, PC industriali o box PC: la serie VisuNet FLX offre una vasta gamma di sistemi HMI e soluzioni per un'ampia varietà di applicazioni e requisiti di installazione nelle zone ATEX/IECEx 2/22 e nelle aree non Ex.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!