Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Misurazione accurata del volume in tempo reale

La tecnologia LiDAR rileva i carichi dei pallet sui nastri trasportatori in 3D

La tecnologia LiDAR rileva i carichi sui nastri trasportatori in 3D

Il sistema di rilevamento volumetrico Volume3D di Pepperl+Fuchs misura le portate con un elevato livello di precisione. La combinazione della tecnologia dei sensori LiDAR, di un encoder e di un'unità di valutazione intelligente fornisce dati dettagliati su volume, portata e molti altri parametri relativi alla movimentazione dei materiali. L'esclusivo design modulare del sistema consente di realizzare soluzioni personalizzate specifiche per ogni impianto. La gamma di applicazioni spazia dall'intralogistica al settore minerario.

Sensori LiDAR per il rilevamento dei contorni

I sensori LiDAR che utilizzano la tecnologia Pulse Ranging Technology (PRT) basata sul laser costituiscono la base per la misurazione del volume. I dispositivi "scansionano" i contorni del carico in tempo reale. A tale scopo sono disponibili due tipi di dispositivi con caratteristiche diverse: i sensori della serie R2000 offrono una precisione massima fino al ±3 % con una risoluzione angolare di 0,042°, mentre la serie R2300 presenta una frequenza di scansione molto elevata, fino a 100 Hz. È quindi possibile selezionare il sensore ottimale a seconda che l'attenzione sia rivolta a misurazioni estremamente robuste e precise o a un'elevata produttività.

Sensore LiDAR R2000 in applicazione

Sensore LiDAR R2000 in funzione.

Sensore LiDAR R2300 in applicazione

Sensore LiDAR R2300 in funzione.

Rilevamento dell'anti-shadowing e della contaminazione

Il sistema offre una soluzione adeguata per la misurazione precisa di strutture di grandi dimensioni e complesse, come i pallet caricati in modo irregolare sul nastro trasportatore: è possibile collegare fino a tre sensori LiDAR all'unità di elaborazione per ottenere il rilevamento dei contorni senza zone d'ombra. Allo stesso tempo, il raggio di rilevamento viene esteso e la precisione di misurazione aumenta. Il sensore di tipo R2000 è dotato di un sistema integrato di rilevamento della contaminazione ed è quindi ideale per l'impiego in ambienti polverosi, come ad esempio sui nastri trasportatori di materiali sfusi.

Sistema di rilevamento del volume Volume3D nell'ambito delle applicazioni con nastri trasportatori

In questa applicazione vengono utilizzati due sensori LiDAR per garantire risultati di misurazione ottimali.

Sistema di rilevamento del volume Volume3D nell'ambito delle applicazioni con nastri trasportatori

Un sensore LiDAR rileva il pallet caricato.

Video Hacks: Misurazioni senza ombre con il sistema di rilevamento volumetrico Volume3D

Prendendo come esempio un pallet caricato in modo irregolare su un nastro trasportatore, questo video offre una guida dettagliata alla configurazione, alla messa in servizio e alle opzioni di configurazione del sistema.

Sistema di rilevamento del volume Volume3D

Misurazione flessibile della velocità e valutazione intelligente

Per generare un'immagine3D dai dati 2D dei sensori LiDAR, sono necessarie informazioni relative alla velocità del nastro. L'encoder incrementale ENI58IL è fornito di serie, ma è possibile utilizzare anche altri dispositivi dell'ampia gamma di prodotti Pepperl+Fuchs. Inoltre, le informazioni sulla velocità del nastro trasportatore possono essere fornite sotto forma di segnale PLC o come valore statico predefinito. L'unità di valutazione multi-scansione (MSEU) del sistema consolida i dati e filtra i punti di misura non validi utilizzando algoritmi intelligenti. Il software preinstallato crea set di dati suddivisi in modo che gli utenti possano selezionare le informazioni rilevanti in base alle proprie esigenze: volume, portata, utilizzo del nastro trasportatore, dimensioni del carico 3D e altri parametri. I dati possono essere recuperati in modo continuo o come risultati consolidati dell'ultima misurazione, ad esempio per interi pallet. L'MSEU è alloggiata in una robusta morsettiera ed è dotata di connessioni M12. Oltre ai sensori e all'unità di valutazione, l'intero sistema include un set di montaggio per l'encoder e tutti i cavi necessari.

Facile integrazione, ampia gamma di applicazioni

Tra i punti di forza del sistema di rilevamento volumetrico Volume3D figurano la rapida messa in servizio e la facile integrazione, anche in impianti già esistenti. La diagnostica integrata dell’R2000 consente di avviare la pulizia necessaria al momento opportuno, ma solo quando effettivamente richiesta. Il rilevamento senza contatto offerto da entrambe le versioni LiDAR contribuisce inoltre a ridurre al minimo i costi di manutenzione ed evitare fermi macchina non programmati. La gamma di possibili applicazioni comprende l'intralogistica e la movimentazione dei materiali, il trasporto caotico di colli, la misurazione dei pallet, la misurazione del volume in applicazioni con materiali sfusi nell'industria mineraria e metallurgica, la gestione dei rifiuti e il riciclaggio. Grazie all'elevata precisione di misurazione, il sistema gestisce facilmente portate elevate e velocità di trasporto elevate. Grazie ai dati precisi sulla consegna dei materiali, forniti in tempo reale, è possibile coordinare in modo ottimale i processi successivi.

Caratteristiche principali del sistema di rilevamento volumetrico Volume3D

  • Il sistema modulare consente soluzioni personalizzate per la misurazione del volume nei sistemi di trasporto
  • Rilevamento dei contorni specifico per l'applicazione senza ombre, con la possibilità di utilizzare fino a tre sensori LiDAR
  • Elevata produttività e velocità di trasporto elevata grazie a una frequenza di campionamento fino a 100 Hz
  • Eccellente precisione di misurazione grazie a un'accuratezza massima pari a ±3 %, ottenuta grazie a una risoluzione angolare di 0,042°
  • Misurazione della velocità tramite encoder in dotazione, segnale PLC o valore statico regolabile
  • Dati completi in tempo reale per un impiego flessibile nell'ambito delle applicazioni di misurazione

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!