Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Precisione di posizionamento fino al millimetro, anche su lunghe distanze

Sensore di distanza R1000 con tecnologia Pulse Ranging

Sensore di distanza PROFINET R1000 con tecnologia di misurazione a impulsi

Il sensore di distanza R1000 con tecnologia Pulse Ranging Technology (PRT) offre una precisione costante inferiore a 1 mm su tutto il campo di misura fino a 300 m, rendendolo adatto per misurazioni di distanza ad alta precisione. Con una profondità dell'alloggiamento eccezionalmente ridotta in questa classe di prestazioni, è particolarmente salvaspazio. Inoltre, il nuovo sensore di distanza R1000 di Pepperl+Fuchs è ora disponibile con interfaccia PROFINET . Scoprite di più sulla sua comoda installazione e configurazione, sul potente metodo di misurazione della distanza e sulle versatili possibilità di applicazione.

Progettato per spazi ristretti e applicazioni impegnative

Il nuovo sensore di distanza R1000 è progettato per integrarsi perfettamente in spazi ristretti, compresi veicoli di piccole dimensioni e applicazioni di sollevamento. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla profondità dell'alloggiamento eccezionalmente ridotta, pari a soli 81 mm, il sensore si adatta anche agli spazi di installazione più ristretti. Il design interno dell'alloggiamento, basato su un telaio metallico, garantisce una durata eccezionale e lo rende ideale per ambienti industriali difficili.

Installazione e configurazione semplificate

I fori metallici filettati M6 integrati consentono l'installazione diretta dell'R1000 senza la necessità di accessori aggiuntivi, con un risparmio sia in termini di tempo che di costi. Per applicazioni a lungo raggio, un dispositivo di montaggio separato consente un allineamento preciso e una regolazione fine del sensore di distanza anche su distanze estese. Poiché il sensore di distanza R1000 utilizza un emettitore laser rosso, il punto luminoso chiaramente visibile può essere utilizzato per allineare comodamente il dispositivo. Con un set di montaggio versatile e liberamente combinabile, come un sistema di serraggio rapido e regolazione per lunghe distanze o uno specchio deflettore per una deflessione di 90°, il nuovo R1000 offre la massima flessibilità per una perfetta integrazione in qualsiasi applicazione.

La tecnologia di fascia alta garantisce precisione e affidabilità assolute

Con una precisione inferiore a 1 mm, l'R1000 garantisce un posizionamento senza contatto altamente accurato su tutto il campo di misura, comprese le lunghe distanze fino a 300 m. Questo livello di prestazioni è reso possibile dalla tecnologia Pulse Ranging Technology (PRT) integrata, che rappresenta il metodo di misurazione della distanza più preciso disponibile in ambito industriale. A differenza di tecnologie simili, la PRT mantiene costantemente la sua elevata precisione, indipendentemente dalla distanza di misurazione. Il sensore fornisce risultati affidabili anche in condizioni ambientali difficili, come illuminazione intensa, polvere o sporco, garantendo le massime prestazioni e stabilità operativa in applicazioni impegnative.

Massime prestazioni per applicazioni dinamiche

In applicazioni veloci come i sistemi di magazzino, l'automazione delle gru o le soluzioni di parcheggio automatizzate, sono essenziali un'elevata velocità di misurazione e una grande precisione. Grazie al PRT integrato, l'R1000 offre prestazioni affidabili e di alta precisione, anche in presenza di sollecitazioni meccaniche dovute a vibrazioni o urti.

Esempi di applicazione

Scopri le versatili possibilità di applicazione del sensore di distanza R1000.

Punti salienti in sintesi

  • Alloggiamento compatto e robusto per l'uso in spazi di installazione ristretti
  • Foro filettato in metallo per il montaggio diretto a brevi distanze di misurazione
  • Set di montaggio per regolazioni a lungo raggio
  • Tecnologia Pulse Ranging (PRT) per il posizionamento di precisione su lunghe distanze
  • Resistente agli influssi ambientali quali luce ambientale, contaminazione o polvere
  • Laser di classe 1 sicuro per gli occhi

Maggiori informazioni

Product Overview of Distance Sensors
Panoramica della gamma di prodotti

Sensori di distanza

Pepperl+Fuchs offre tecnologie avanzate di misurazione della distanza sia per brevi che per lunghe distanze. I sensori PRT utilizzano potenti impulsi laser per garantire risultati affidabili, anche su lunghe distanze e in condizioni difficili. La tecnologia MPT assicura la massima precisione su brevi distanze.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!