Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Misurazione della distanza per il posizionamento preciso di gru su due assi

Sensore di distanza R1000 in applicazione su gru a ponte

Il sensore di distanza R1000 con PRT impedisce lo skewing e garantisce il flusso del materiale

L'applicazione

Negli impianti di produzione e stoccaggio, i carriponte sono responsabili del trasporto automatizzato dei materiali. Si muovono su due assi: il ponte della gru si muove nella direzione x (percorso di traslazione); il carrello si muove nella direzione y (traslazione del carrello). Per garantire un posizionamento esatto ed evitare sovraccarichi meccanici, è essenziale una misurazione precisa della distanza su entrambi i lati.

Sensore di distanza R1000 in applicazione su gru a ponte, primo piano

L'obiettivo

L'obiettivo è determinare in modo affidabile la posizione della gru interna in entrambi gli assi. La doppia misurazione della distanza è necessaria soprattutto nella direzione y per rilevare e compensare attivamente le inclinazioni. I sensori utilizzati devono offrire un'elevata precisione per lunghe distanze di misurazione ed essere insensibili alle influenze esterne.

Sensore di distanza R1000

La soluzione

Con la tecnologia Pulse Ranging Technology (PRT), il sensore di distanza R1000 di Pepperl+Fuchs offre una soluzione potente per il posizionamento di gru interne con precisionemillimetrica. Due sensori, uno su ciascun lato, rilevano la posizione del carrello per consentire la compensazione diretta dell'inclinazione. La tecnologia PRT consente misurazioni affidabili e senza problemi anche su distanze fino a 300 metri, anche in condizioni di luce ambientale variabile e in presenza di contaminazione. Grazie al suo design compatto, il sensore può essere facilmente integrato in sistemi nuovi o esistenti.


Caratteristiche tecniche

  • Tecnologia Pulse Ranging Technology (PRT) con precisione di ripetizione <1 mm
  • Portata di rilevamento fino a 300 m per il posizionamento sugli assi x e y
  • Custodia IP67 per condizioni ambientali industriali
  • Funzionamento multiplo senza interferenze e senza sovrapposizione dei segnali
  • Compatibile con i sistemi di controllo delle gru convenzionali

I vantaggi

La soluzione di sensori utilizzata consente il posizionamento di precisione della gru interna lungo gli assi x e y e aumenta la sicurezza operativa grazie alla misurazione ridondante della distanza per la compensazione attiva dell'inclinazione. Il PRT senza contatto fornisce risultati di misurazione affidabili indipendentemente dallo sporco, dalla luce ambientale o dalle superfici riflettenti. Grazie al gran numero di set di montaggio combinabili, il sensore può essere facilmente integrato in sistemi nuovi o esistenti. Ciò garantisce il flusso dei materiali, riduce i tempi di fermo macchina e minimizza la manutenzione.

In sintesi

  • Posizionamento preciso su due assi delle gru interne
  • Doppia misurazione della distanza per la compensazione attiva dell'anti-skewing
  • Misurazione ad alta precisione su lunghe distanze
  • Funzionamento affidabile grazie alla tecnologia Pulse Ranging
  • Facile integrazione nei sistemi di gru esistenti

Maggiori informazioni

Product Overview of Distance Sensors
Panoramica della gamma di prodotti

Sensori di distanza

Pepperl+Fuchs offre tecnologie avanzate di misurazione della distanza sia per brevi che per lunghe distanze. I sensori PRT utilizzano potenti impulsi laser per garantire risultati affidabili, anche su lunghe distanze e in condizioni difficili. La tecnologia MPT assicura la massima precisione su brevi distanze.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!