Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Posizionamento di precisione di unità di trasporto in impianti di galvanoplastica

Sensore di distanza R1000 in un impianto di galvanoplastica

Sensore di distanza R1000 per misurazioni accurate della distanza

L'applicazione

Negli impianti di galvanoplastica, i sistemi di trasporto aereo trasportano i pezzi in orizzontale lungo le linee di processo attraverso vari bagni elettrochimici. Questi impianti sono caratterizzati da elevata umidità, sostanze chimiche aggressive e spazio limitato. Le unità di trasporto devono essere posizionate con precisione per il processo automatizzato.

Sensore di distanza R1000 in un impianto di galvanizzazione, primo piano

L'obiettivo

L'obiettivo è implementare un sistema di sensori robusto per il posizionamento orizzontale preciso delle unità di trasporto. La soluzione deve garantire un funzionamento continuo e affidabile in ambienti umidi con esposizione a sostanze chimiche. Per evitare interferenze di segnale, i sensori devono essere progettati in modo da sopprimere il crosstalk in applicazioni con più unità di trasporto che operano in parallelo.

Sensore di distanza R1000

La soluzione

Il sensore di distanza R1000 con tecnologia Pulse Ranging Technology (PRT) di Pepperl+Fuchs garantisce una misurazione della distanza senza contatto e ad alta precisione lungo il percorso. La geometria del punto luminoso dell'R1000 consente il funzionamento simultaneo di più sensori nello stesso segmento dell'impianto senza interferenze. L'alloggiamento robusto ha un elevato grado di protezione e resiste alle condizioni speciali di questa applicazione, come l'elevata umidità. Il design compatto semplifica l'integrazione anche in spazi di installazione limitati, garantendo un feedback continuo e affidabile della posizione lungo l'asse.


Caratteristiche tecniche

  • Tecnologia Pulse Ranging Technology (PRT) con precisione di ripetizione <1 mm
  • Portate di rilevamento fino a 300 m per assi di movimento lineare
  • Elevato grado di protezione (IP67) per ambienti industriali difficili
  • Funzionamento parallelo di più sensori
  • Insensibile alla luce ambientale e ai riflessi
  • Design meccanicamente robusto con opzione di montaggio diretto

I vantaggi

Il sistema R1000 consente il trasporto automatico con elevata precisione. Il sistema fornisce risultati di misura stabili in condizioni estreme, quali livelli di umidità elevati e spruzzi d'acqua. È possibile utilizzarepiù sensori in parallelo senza perdita di segnale, aumentando così la flessibilità. Le dimensioni compatte consentono una messa in servizio rapida, mentre il design esente da usura riduce i costi di manutenzione a lungo termine e garantisce prestazioni affidabili.

In sintesi

  • Rilevamento senza contatto della posizione di unità di trasporto in ambienti difficili
  • Alloggiamento robusto e compatto per spazi di installazione ridotti
  • Ampio raggio di rilevamento ed elevata precisione di ripetibilità, anche in condizioni difficili
  • Funzionamento continuo senza manutenzione: ideale per cicli automatici dell'impianto

Maggiori informazioni

Product Overview of Distance Sensors
Panoramica della gamma di prodotti

Sensori di distanza

Pepperl+Fuchs offre tecnologie avanzate di misurazione della distanza sia per brevi che per lunghe distanze. I sensori PRT utilizzano potenti impulsi laser per garantire risultati affidabili, anche su lunghe distanze e in condizioni difficili. La tecnologia MPT assicura la massima precisione su brevi distanze.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!