Misurazione della distanza con precisione millimetrica per soluzioni di parcheggio automatizzato

Il sensore R1000 garantisce un posizionamento preciso dello shuttle grazie alla tecnologia di misurazione della distanza a impulsi
L'applicazione
Le navette senza conducente sono responsabili dello stoccaggio e del recupero dei veicoli nei sistemi di parcheggio automatizzati. Ad ogni livello, i sistemi di navette si muovono lungo percorsi definiti e devono avvicinarsi con precisione alle posizioni di arresto e trasferimento. Le soluzioni di parcheggio automatizzato stanno acquisendo importanza, soprattutto nelle aree urbane, poiché utilizzano lo spazio in modo più efficiente, ottimizzano il flusso del traffico nell'edificio e aumentano la comodità degli utenti. Il posizionamento di precisione delle navette dei veicoli è fondamentale per il funzionamento sicuro di questi sistemi altamente automatizzati.

L'obiettivo
La determinazione esatta delle posizioni delle navette è fondamentale per un funzionamento senza problemi. L'obiettivo è evitare collisioni o danni ai veicoli, mantenendo un elevato livello di disponibilità del sistema. La tecnologia di misura utilizzata deve coprire lunghe distanze, funzionare in modo affidabile anche in situazioni di installazione ristrette e resistere a condizioni ambientali mutevoli, senza compromettere la precisione o la velocità.

La soluzione
I sensori di distanza della serie R1000 con tecnologia Pulse Ranging consentonomisurazioni di distanza estremamente precise anche su lunghe distanze. Le dimensioni compatte consentono una facile integrazione nel design del sistema esistente, anche in spazi ristretti. Il sensore viene montato all'estremità del percorso trasversale e allineato con un riflettore situato sul carrello mobile. Questa configurazione consente un posizionamento continuo ed esatto lungo l'intero percorso. La tecnologia robusta garantisce la disponibilità di dati stabili nonostante la presenza di luce ambientale, variazioni di temperatura o velocità elevate.
Caratteristiche tecniche
- Tecnologia Pulse Ranging Technology (PRT) per misurazioni di distanza ad alta precisione
- Campo di misura fino a 300 m, risoluzione di 0,1 mm
- Design compatto per un montaggio flessibile su navette
- Insensibile alla luce ambientale fino a > 80.000 lux
- Interfaccia PROFINET, SSI o RS-422 integrata
- Alloggiamento IP67 per condizioni operative difficili
- Pannello di controllo con display per una facile parametrizzazione
I vantaggi
Il sensore R1000 con tecnologia Pulse Ranging garantisce un monitoraggio continuo e altamente preciso della posizione delle navette nei parcheggi automatizzati. Ciò assicura operazioni di parcheggio fluide con tempi di fermo minimi e nessun rischio di danni ai veicoli. La tecnologia robusta fornisce risultati di misura affidabili in condizioni di illuminazione ambientale variabili e ad alte velocità di spostamento, contribuendoin modo determinante alla sicurezza operativa e all'efficienza delle moderne soluzioni di parcheggio.
In sintesi
- Posiziona navette con precisione millimetrica su più livelli
- Misura affidabile della distanza con campi di rilevamento estesi fino a 300 m
- Utilizzabile in situazioni di installazione con spazi ristretti grazie al design compatto del sensore
- Elevata affidabilità del processo in condizioni di illuminazione variabili
- Funzionamento regolare delle soluzioni di parcheggio automatizzate
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!