R2000 UHD/HD — Sensore LiDAR Emissione di dati di misurazione ad alta precisione

Rilevamento preciso di oggetti e strutture di piccole dimensioni
Il sensore LiDAR R2000 UHD/HD fa parte della collaudata serie R2000 e combina una velocità estrema con una risoluzione angolare leader di mercato pari a 0,014°, consentendo di rilevare oggetti di lunghezza pari anche a un solo millimetro. Le elevate frequenze di campionamento, pari a 3.000 giri al minuto e 250.000 misurazioni singole al secondo, garantiscono le massime prestazioni possibili. I filtri commutabili consentono di adattare in modo semplice e rapido il valore di uscita all’applicazione specifica. Oltre a fornire misurazioni precise di distanza e angolo, le varianti R2000 UHD/HD sono in grado di distinguere tra oggetti naturali e riflettori.
Punti salienti
Visibilità a 360° grazie all'angolo di misurazione a 360°
Fascio luminoso nitido per il rilevamento di oggetti di piccole dimensioni e il rilevamento preciso dei contorni
Il display LED interattivo avvolgente fornisce informazioni sullo stato di facile lettura
Campo di misura fino a 120 m

Panoramica della gamma di prodotti
La serie R2000 comprende numerose varianti con diverse portate e risoluzioni: il grafico sottostante ne illustra una selezione a titolo esemplificativo. Mentre le varianti HD sono progettate per applicazioni standard, le varianti UHD offrono una risoluzione angolare ancora più precisa per il rilevamento di oggetti particolarmente piccoli. Come illustrato nel grafico sottostante, la portata raggiungibile dipende in misura significativa anche dalla riflettività dell’oggetto rilevato.
- portoghese
- spagnolo
- inglese
- cinese
- tedesco
- italiano
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramichePanoramica Prodotti - Sensori Fotoelettrici per la tecnologia dell'Automazione | Tipo di file PDF | Dimensione file 4 MB | Lingua italiano
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Overview - LiDAR Sensors | Tipo di file PDF | Dimensione file 3 MB | Lingua inglese
| Download |
Report sulle applicazioni | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Report sulle applicazioniApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | Tipo di file PDF | Dimensione file 337 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogistics | Tipo di file PDF | Dimensione file 174 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Reliable Load Detection during Transfer | Tipo di file PDF | Dimensione file 196 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed Operations | Tipo di file PDF | Dimensione file 580 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer Stations | Tipo di file PDF | Dimensione file 380 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous Forklifts | Tipo di file PDF | Dimensione file 673 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR) | Tipo di file PDF | Dimensione file 537 KB | Lingua inglese
| Download |
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!