Seleziona il tuo paese
IUC76-28ST-M-FR1 RFID Tag
RFID tag
Panoramica dei principali vantaggi
- Operating frequency 865 … 868 MHz
- Complies with EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
- Sturdy housing, suitable for rough industrial use
- Optimized for mounting in metal






Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Dati tecnici di IUC76-28ST-M-FR1
| Operating frequency | 865 ... 868 MHz | |
| Polarization | linear |
| Chip Type | Higgs-3 (Alien) | |
| Memory Bank 00 (Reserved) | 64 Bit | |
| Memory Bank 01 (EPC/UII) | 96 ... 480 Bit | |
| Memory Bank 10 (TID) | 96 Bit | |
| Memory Bank 11 (User memory) | 512 Bit | |
| Read cycles | unlimited | |
| Write cycles | > 100000 | |
| Data retention period | 50 years @ 77 °C (170.6 °F) |
| Radio equipment | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Degree of protection | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 18000-63 |
| Ambient temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | -50 ... 250 °C (-58 ... 482 °F) |
| Degree of protection | IP69K | |||||||||||||
| Material | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Installation | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Mass | 25.4 g | |||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Construction type | Cylindrical | |||||||||||||
| Note | observe mounting instructions | |||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.
Novità e applicazioni correlate
Scopri di più sulle novità e applicazioni relative a questo prodotto.