Seleziona il tuo paese
MWC25M-L2M-B16-2M Radar Sensor
Radar sensor for distance and velocity measuring up to 25 m sensing range, with 2m cable
Panoramica dei principali vantaggi
- CANopen interface
- Sensing range up to 25 m
- Degree of protection IP68 / IP69
- High EMC resistance
- Sensor head bidirectional and rotatable
- Robust metal fastening
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR