Seleziona il tuo paese
BAT 3.6 13000 LIT ASSEMBLY Battery
Genuine spare battery for WILSEN devices






Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dati tecnici di BAT 3.6 13000 LIT ASSEMBLY
| Nominal voltage | UN | 3.6 V |
| Nominal capacity | 13000 mAh |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | permissible: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , with significantly increased self-discharge at temperatures > 30 °C (86 °F) recommended: < 30 °C (86 °F) at < 80% relative humidity |
| Mass | approx. 100 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.
Novità e applicazioni correlate
Scopri di più sulle novità e applicazioni relative a questo prodotto.