Seleziona il tuo paese
PC-GXP1200-22F-*-P7/P8* Operator Workstation (PC)VisuNet® GXP
Personal computer (PC), 2024 generation, Intel® Atom Elkhart Lake processing unit for use in hazardous areas in Zone 2/22
Panoramica dei principali vantaggi
- 21.5" (54.61 cm) display
- 16:9 aspect ratio widescreen formatting to match engineering stations
- PC solution with pre-installed Windows® operating system
- Lightweight design
- Full HD Resolution
- Completely modular system for easy field maintainability
- Flush or bezel mounting options
- IP66 rating for each individual component and entire system with housing
- Certified for ATEX and IECEx Zone 2/22
- Integrated RFID Reader (optional)
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE