Seleziona il tuo paese
IUC82-23L50-M-FR1 500pcs RFID Tag
Data carrier
Panoramica dei principali vantaggi
- Operating frequency 865 … 868 MHz
- Complies with EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
- Robust, adhesive plastic label
- Optimized for mounting on metal






Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Dati tecnici di IUC82-23L50-M-FR1 500pcs
| Operating frequency | 865 ... 868 MHz | |
| Polarization | linear |
| Chip Type | UCODE 7xm-2k (NXP) | |
| Memory Bank 00 (Reserved) | 64 Bit | |
| Memory Bank 01 (EPC/UII) | 448 Bit | |
| Memory Bank 10 (TID) | 96 Bit | |
| Memory Bank 11 (User memory) | 2048 Bit | |
| Read cycles | unlimited | |
| Write cycles | > 100000 | |
| Data retention period | 50 years |
| Radio equipment | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Degree of protection | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 18000-63 |
| Ambient temperature | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) |
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Installation | Adhesive | ||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 1 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Construction type | Label | ||||||||||
| Note | Packaging unit, 500 pcs. on a roll | ||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.
Novità e applicazioni correlate
Scopri di più sulle novità e applicazioni relative a questo prodotto.