Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Modernizzazione dei ventilatori industriali con sensori di vibrazione avanzati

Sensore di vibrazione VIM3 in un'applicazione con ventilatore industriale

I sensori VIM3 IO-Link consentono Predictive Maintenance dei componenti critici

L'applicazione

L'applicazione riguarda un ventilatore industriale che è stato dotato di sensori di vibrazione per consentire il monitoraggio delle condizioni della macchina. Il sistema rileva costantemente le vibrazioni dei componenti del ventilatore, contribuendo a individuare i primi segni di usura o squilibrio. L'apparecchiatura opera in ambienti interni, in presenza di polvere. Questa configurazione è particolarmente rilevante nei settori dell'ingegneria meccanica e impiantistica, nonché in quello delle apparecchiature di processo.

L'obiettivo

L'obiettivo di questa applicazione è monitorare lo stato del motore, dei cuscinetti e delle pale del ventilatore, consentendo di individuare tempestivamente segni di usura, squilibri o potenziali guasti. A tal fine, il dispositivo di monitoraggio deve supportare la comunicazione IO-Link per garantire un trasferimento affidabile dei dati in streaming al sistema di controllo. È inoltre necessario un grado di protezione IP67 per assicurare misurazioni accurate in ambiente interno, esposto alle particelle di polvere presenti nell'aria a causa delle operazioni in corso.

VIM32PL-E1AC8-0RE-IO-1V1401

La soluzione

I sensori VIM3 IO-Link di Pepperl+Fuchs rappresentano la soluzione ideale per questa applicazione grazie al loro design compatto, alla comunicazione IO-Link e alla facilità di installazione e monitoraggio. Il cliente ha installato sei sensori VIM3 insieme a un master IO-Link sul proprio ventilatore esistente, seguendo le indicazioni di posizionamento raccomandate da Pepperl+Fuchs: un sensore su ciascun lato del motore e uno su ciascuno dei quattro cuscinetti. Il singolo punto di montaggio dei sensori ha semplificato l’installazione, garantendo al contempo una misurazione precisa delle vibrazioni dei componenti critici.

Caratteristiche tecniche

  • Uscita di commutazione e corrente in uscita configurabili
  • Uscita di un valore di temperatura aggiuntivo
  • Robusto involucro in acciaio inossidabile
  • Velocità di vibrazione: 0 ... 128 mm/s
  • Accelerazione da vibrazione: 0 ... 10 g rms
  • Temperatura di esercizio: da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Primo piano del sensore di vibrazione VIM3 installato sul ventilatore industriale

I vantaggi

Il cliente può ora monitorare le parti critiche del ventilatore ed eseguire interventi di manutenzione in base alle condizioni effettive dell'apparecchiatura, anziché seguire un programma prestabilito. Si tratta della Predictive Maintenance, in contrapposizione alla manutenzione preventiva. La soluzione Pepperl+Fuchs si è dimostrata superiore ai prodotti alternativi grazie a un'efficace rete di vendita e assistenza clienti, a un rapporto di fiducia con il cliente e all'utilizzo dello standard IO-Link versione 1.1 con velocità di trasferimento COM 2, che consente l'acquisizione dei dati sulle vibrazioni ad alta frequenza per un monitoraggio delle condizioni efficiente e affidabile.

In breve

  • Sensori con grado di protezione IP67 dotati di master IO-Link per una configurazione semplice e un trasferimento dati in streaming affidabile
  • Monitorare costantemente il motore, i cuscinetti e le pale della ventola
  • Interfaccia IO-Link per dati di processo, parametrizzazione e diagnostica

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!