Rilevamento di frequenze di risonanza dannose sulle tubazioni

Sensore di vibrazione VIM3 12 kHz con trasferimento dati Blob per la prevenzione dei tempi di fermo macchina
L'applicazione
Le tubazioni sono componenti essenziali in quasi tutti i processi di produzione, ovunque sia necessario trasportare liquidi, oli, gas, polveri o granulati. Nell'industria alimentare, ad esempio, vengono utilizzate per trasportare ingredienti liquidi che vengono prima consegnati con autocisterne e poi pompati in serbatoi di stoccaggio intermedi tramite un sistema di tubazioni. Da lì, entrano successivamente nel processo di produzione. Questi sistemi di tubazioni spesso si estendono per diversi chilometri all'interno di uno stabilimento.
L'obiettivo
I sistemi di tubazioni costituiscono la spina dorsale della produzione. Un guasto a questa infrastruttura, ad esempio a causa di difetti meccanici o usura dei materiali, può comportare un arresto completo della produzione. Nonostante il loro valore materiale relativamente basso, le tubazioni danneggiate comportano il rischio di costi aggiuntivi considerevoli. L'eccitazione delle tubazioni alla loro frequenza di risonanza è particolarmente critica, ad esempio quando i liquidi vengono pompati attraverso le tubazioni a una velocità sfavorevole. Ciò porta a vibrazioni indesiderate, paragonabili a un'oscillazione che si amplifica sempre più a causa di impulsi mirati. A lungo termine, ciò può portare a un indebolimento strutturale, a una maggiore usura o alla rottura completa dei punti di connessione. È quindi essenziale un monitoraggio preventivo e regolare delle condizioni, anche se tradizionalmente questo è laborioso e costoso.

La soluzione
I sensori di vibrazione della serie VIM3 a 12 kHz con trasferimento dati blob di Pepperl+Fuchs consentono un monitoraggio affidabile delle condizioni delle tubazioni. Registrano valori precisi di accelerazione e vibrazione che possono essere utilizzati per valutare le condizioni operative. Il fattore decisivo in questo caso non è solo l'ampiezza della vibrazione, ma anche la frequenza con cui viene eccitato un segmento di tubo, poiché questa può variare notevolmente a seconda della struttura. I sensori forniscono dati grezzi ad alta risoluzione, che servono come base per il calcolo delle frequenze critiche.
Caratteristiche tecniche
- Campo di misura: ±48 g per dati di accelerazione grezzi
- Gamma di frequenza: 1 … 12 kHz
- Valutazione standardizzata delle vibrazioni secondo la norma ISO 1081/20816
- Trasmissione dati tramite IO-Link
- Trasferimento dati BLOB per dati grezzi
- Limiti di commutazione configurabili
- Robusto alloggiamento in acciaio inossidabile V2A, V4A o duplex
I vantaggi
I dati di misurazione vengono trasmessi tramite IO-Link, semplificando l'integrazione ed evitando costi aggiuntivi per l'hardware. Il sensore campiona i dati di accelerazione a 64 kHz e li memorizza internamente. Grazie al trasferimento BLOB, i pacchetti di dati possono essere letti senza interferire con la misurazione del segnale in corso. L'analisi successiva tramite FFT (Fast Fourier Transformation) consente di rilevare se un sistema di tubazioni si trova nel range di una frequenza di risonanza critica. Ciò consente di pianificare gli interventi di manutenzione in base alle esigenze ed evitare potenziali danni.
In sintesi
- Evita costi e rischi di guasti con il monitoraggio delle condizioni delle tubazioni
- Rilevamento delle frequenze critiche nell'intervallo fino a 12 kHz
- Dati di accelerazione grezzi ad alta risoluzione tramite IO-Link
- Frequenza di campionamento di 64 kHz per misurazioni precise
- Semplice integrazione grazie alla comunicazione IO-Link
- Montaggio rapido con adattatore magnetico
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!