Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Monitoraggio continuo delle condizioni dei motori delle gru interne

Il sensore di vibrazione garantisce il monitoraggio continuo delle condizioni dei motori delle gru interne

Il sensore di vibrazione rileva l'usura e le deviazioni critiche

L'applicazione

Le gru interne movimentano carichi pesanti e svolgono quindi un ruolo centrale nella logistica di produzione in numerosi settori industriali. Tra le altre cose, vengono utilizzate nell'industria metallurgica, ad esempio in un impianto per l'elettrolisi dell'alluminio con sali fusi. I carichi pesanti vengono trasportati da grandi gru interne, ciascuna dotata di 20 motori per il posizionamento, il sollevamento, l'idraulica e un compressore.

Sensore di vibrazione ravvicinato in applicazione su motore di gru interna

L'obiettivo

Il corretto funzionamento di tutti i motori delle gru è un prerequisito essenziale per garantire processi fluidi; qualsiasi interruzione imprevista potrebbe comportare costi elevati. È quindi necessario monitorare costantemente lo stato dei motori per individuare tempestivamente eventuali interventi di manutenzione necessari e poterli eseguire in modo preventivo durante un fermo impianto programmato.

Sensore di vibrazione VIM3

La Soluzione

Il sensore di vibrazione VIM3 viene fissato ai motori tramite una filettatura o un adattatore magnetico. Basata sulla tecnologia dei sensori MEMS capacitivi, il dispositivo rileva sia la velocità che l'accelerazione causate dal movimento vibrazionale. Il sensore invia i dati misurati al controller sotto forma di segnale analogico 4 ... 20 mA o tramite comunicazione IO-Link. In questo modo è possibile visualizzare in modo affidabile squilibri, danni ai cuscinetti e risonanze. Un'analisi delle tendenze mostra in dettaglio i cambiamenti causati dall'usura. È possibile definire valori limite di allarme per Predictive Maintenance. I dispositivi sono adatti anche per l'uso in aree pericolose fino alla Zona 1/21 (Divisione 2) e sono certificati secondo SIL 2 e PL d per quanto riguarda la sicurezza funzionale.

I vantaggi

Il sensore di vibrazione VIM3 presenta variabili misurate compatibili con lo standard ISO 10816/20816 relativo alle vibrazioni. Ciò implica che sia la velocità di vibrazione (mm/s) che l'accelerazione di vibrazione (g) vengono calcolate come valori RMS utilizzando il metodo RMS nel sensore. Inoltre, i dati relativi alle vibrazioni sono forniti nella gamma di frequenza compresa tra 10 e 1000 Hz. Ciò rende lo standard ISO 10816/20816 direttamente applicabile e consente di adottare direttamente i limiti critici di vibrazione (ad es. 11 mm/s RMS). Non è necessaria un'analisi approfondita della frequenza né una procedura di prova complessa. Il comportamento vibrazionale del motore può essere chiaramente classificato come buono o cattivo tramite la variabile misurata in uscita.

Il dispositivo è disponibile con interfacciaanalogica o IO-Link. Quest'ultima consente di raccogliere contemporaneamente diversi valori misurati per un monitoraggio sostenibile delle condizioni e permette la manutenzione remota basata sul web. Il VIM3 offre un ampio campo di temperatura, un grado di protezione fino a IP67 e approvazioni valide a livello globale che facilitano la certificazione dei sistemi di gru.

In sintesi

  • Monitoraggio in tempo reale delle condizioni dei motori con tecnologia dei sensori MEMS esente da manutenzione
  • Il sensore fornisce una velocità di vibrazione conforme alla norma ISO 20816.
  • La norma ISO 20816 specifica i limiti critici di vibrazione.
  • Design compatto, robusto alloggiamento in acciaio inossidabile
  • Sicurezza funzionale fino a SIL 2 e PL d, protezione contro le esplosioni fino alla Zona 1/21 (Divisione 2)


Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!