Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Rilevare la cavitazione sulle pompe in fase iniziale

Il sensore di vibrazione VIM3 rileva la cavitazione sulle pompe in una fase precoce.

I sensori di vibrazione VIM3 a 12 kHz prevengono i tempi di fermo macchina non pianificati

L'applicazione

La cavitazione è un effetto fisico che si verifica quando la pressione in un liquido scende localmente a tal punto da formare bolle di vapore. Nei sistemi di pompaggio, queste bolle di vapore si formano spesso nella zona della girante. Se vengono trasportate in zone con pressione più elevata, collassano bruscamente e possono verificarsi implosioni. Queste generano picchi di pressione brevi ma molto elevati che possono rimuovere materiale dalle pale della pompa. Il risultato: danni come cavitazione, riduzione della durata della pompa e aumento dei costi di manutenzione. La cavitazione si manifesta anche con vibrazioni eccessive e un rumore chiaramente udibile, che possono compromettere l'efficienza operativa del sistema.

L'obiettivo

Il rilevamento tempestivo della cavitazione e la sua prevenzione efficace sono fondamentali per garantire il funzionamento a lungo termine e senza problemi di un sistema di pompaggio. L'obiettivo è evitare la caduta di pressione all'interno della pompa adottando misure adeguate, quali l'aumento della pressione di ingresso, la regolazione della velocità o il controllo delle valvole. Ciò richiede un monitoraggio continuo delle condizioni della pompa, al fine di rilevare immediatamente condizioni operative critiche, quali la cavitazione, e adottare automaticamente le contromisure necessarie.

Sensore di vibrazione VIM3 di Pepperl+Fuchs

La soluzione

I sensori di vibrazione VIM3 12 kHz di Pepperl+Fuchs offrono un modo semplice ed efficace per monitorare la cavitazione. I sensori misurano il valore di cresta, che è il rapporto tra il picco massimo di vibrazione e il valore effettivo della vibrazione. Questo rapporto aumenta in modo significativo non appena si verifica la cavitazione. Il segnale di misura viene trasmesso continuamente al controllore della pompa. Se viene superato un valore di soglia predefinito, il sistema di controllo può reagire automaticamente: riducendo la velocità o aumentando la pressione di ingresso, ad esempio attivando una valvola. In questo modo è possibile rilevare e prevenire attivamente la cavitazione durante il funzionamento senza analisi delle vibrazioni dispendiose in termini di tempo o procedure di prova complesse.


Caratteristiche tecniche

  • Uscita diretta del valore di cresta per il monitoraggio della cavitazione
  • Interfacce elettriche: 4 … 20 mA o IO-Link
  • Limiti di commutazione configurabili
  • Robusto alloggiamento in acciaio inossidabile (disponibile in V2A, V4A o acciaio duplex)

I vantaggi

Il sensore di vibrazione fornisce il valore di cresta direttamente come segnale analogico 4 … 20 mA o in modo digitale tramite IO-Link. Non è necessaria un'unità di valutazione aggiuntiva. Ciò riduce sia i costi di sistema che il cablaggio e consente di risparmiare spazio nell'armadio elettrico. Grazie al suo robusto alloggiamento in acciaio inossidabile, il sensore è ideale per l'uso in condizioni industriali difficili.

In sintesi

  • Rilevamento precoce della cavitazione tramite analisi del valore di cresta
  • Nessuno sforzo aggiuntivo per l'interpretazione delle vibrazioni o la valutazione dei dati
  • Le vibrazioni e i danni alla girante sono prevenuti in modo affidabile.
  • Riduzione della portata o regolazione della pressione del sistema, se necessario
  • Collegamento diretto all'unità di elaborazione senza necessità di un'unità di valutazione esterna
  • Semplice integrazione tramite IO-Link o interfaccia 4 … 20 mA

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!