Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Manutenzione delle betoniere mobili in base alle effettive esigenze

Autobetoniera

I sensori di vibrazione monitorano lo stato dei componenti critici

L'applicazione

Le betoniere mobili (autobetoniere) trasportano il calcestruzzo liquido nei cantieri edili di grandi e piccole dimensioni. Svolgono quindi un ruolo fondamentale in quasi tutti i progetti di costruzione, poiché oltre alle pareti e ai soffitti, anche le fondamenta vengono realizzate principalmente con il materiale fornito da queste autobetoniere. Il movimento motorizzato deltamburo della betoniera, dotato di pale a spirale all'interno, mescola continuamente il carico e impedisce al calcestruzzo di solidificarsi. In cantiere, la direzione di rotazione viene invertita in modo che le pale trasportino il calcestruzzo all'esterno. Le autobetoniere con pompe per calcestruzzo integrate vengono utilizzate per applicazioni in cui il normale scivolo per calcestruzzo non è sufficiente. Questo materiale da costruzione essenziale può essere fornito solo se questi componenti funzionano correttamente.

L'obiettivo

La puntualità nella consegna del calcestruzzo non deve essere compromessa dal malfunzionamento di parti della macchina. I motori della betoniera e della pompa e l'ingranaggio del tamburo sono soggetti a usura meccanica, che può variare a seconda della quantità e del tipo di calcestruzzo. Il carico meccanico effettivo durante il funzionamento dovrebbe essere registrato nel modo più accurato possibile per consentire una manutenzione tempestiva e adeguata dei componenti.

Sensore di vibrazione VIM3 in applicazione

La Soluzione

I sensori di vibrazione VIM3 rilevano le vibrazioni delle parti critiche del veicolo. Il modello di vibrazione cambia in base all'usura, consentendo di trarre conclusioni precise sulle condizioni effettive del componente in questione. Quando viene raggiunto un valore limite definito, viene emesso un avviso di manutenzione automatico . La manutenzione viene quindi eseguita solo quando è effettivamente necessaria, ma sempre in modo tempestivo. Il sensore rileva anche cambiamenti improvvisi nel modello di vibrazione, che possono indicare un danno grave.

Caratteristiche tecniche

  • Misurazione delle vibrazioni utilizzando il valore quadratico medio (RMS)
  • Interfaccia IO-Link opzionale per dati di processo, parametrizzazione e diagnostica
  • Facile da montare
  • Processo di messa in servizio semplificato
  • Robusto alloggiamento in acciaio inossidabile
  • Gradi di protezione IP66/IP67 (quando collegato)

I vantaggi

La Predictive Maintenance convenzionale per tali macchine è basata sul tempo e dipende dalle ore di funzionamento. In confronto, la procedura basata sulle variabili misurate può ridurre significativamente la manutenzione. Allo stesso tempo, la disponibilità della macchina è migliorata, poiché è noto lo stato effettivo di usura dei componenti critici. I guasti imprevisti, che possono causare il fermo della costruzione e comportare costi elevati, sono esclusi con grande affidabilità. I sensori di vibrazione sono compatti, robusti e facili da integrare nell'ambiente della macchina e nel pannello di controllo.

In sintesi

  • Predictive Maintenance basata su variabili misurate sostituisce gli intervalli di manutenzione fissi.
  • Ottimizzazione della manutenzione con un'affidabile identificazione delle esigenze
  • Misurazione accurata con opzione per diagnosi differenziata
  • Dispositivo compatto per una facile integrazione meccanica ed elettronica

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!