Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Niet beschikbaar voor verkoop

This product has been replaced.Go to replacement product NMB2-12GM85-US-FE-V12
Niet beschikbaar voor verkoop
Niet beschikbaar voor verkoop

Inductive sensor NMB2-12GM80-US-FE-V12

NMB2-12GM80-US-FE-V12
  • Active surface metal

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

De complete datasheet als PDF downloaden:


Technische gegevens  NMB2-12GM80-US-FE-V12

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire
Rated operating distance2 mm
Installationflush in mild steel
Output polarityAC/DC
Assured operating distance0 ... 1.62 mm
Reduction factor rAl 0
Reduction factor rCu 0
Reduction factor r304 0.8
Reduction factor rSt37 1
Reduction factor rBrass 0
Output type2-wire
Nominal ratings
Operating voltage DC20 ... 300 V
Operating voltage AC20 ... 140 V
Switching frequency0 ... 20 Hz
Hysteresistyp. 5 %
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 7 V
Operating current8 ... 200 mA
Off-state current0 ... 1.3 mA typ.
Time delay before availability
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, red
Standard conformity
StandardsIEC / EN 60947-5-2:2004
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Housing materialStainless steel
Sensing faceStainless steel
Degree of protectionIP67
Dimensions
Length80 mm
Diameter12 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NMB2-12GM80-US-FE-V12

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont met Active Shielding Technology

De inductieve VariKont-sensoren met Active Shielding Technology bieden grote schakelafstanden, ongeacht de montageomstandigheden of omgevingsinvloeden. Haal voordeel uit vereenvoudigd installatieontwerp en beperkte kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Gezien de SIL 2-/PL d-geclassificeerde inductieve veiligheidssensoren geen dode zone hebben, kan de gegevensoverdracht worden gewaarborgd zonder handhaving van een minimumafstand tussen sensor en doel. Ontdek onze geoptimaliseerde portfolio voor zware industriële omgevingen.