Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Stekkers en contrastekkers (Ex de)

Pepperl+Fuchs’ explosiebeveiligde Ex de-stekkers en contrastekkers zijn volledig uit plastic vervaardigd en kunnen worden gebruikt in Ex-omgevingen om circuits veilig en eenvoudig los en vast te maken. De apparatuur voldoet aan alle eisen van IEC 60309 en zijn geschikt voor gebruik in Zone 1/21- en Zone 2/22-toepassingen. Het uitgebreide assortiment kwalitatief hoogstaande producten met zelfreinigende, gelamelleerde contacten en IP66-bescherming biedt keuzes voor 16 A-, 32 A-, 63 A- en 125 A-toepassingen.
 

  • Ex de- en Ex t-gecertificeerd
  • Zelfreinigende, gelamelleerde contacten
  • Eenvoudig los en vast te maken
  • Omgevingstemperatuur van -40 °C tot 45 °C
  • Beschermingstype: IP66 conform EN 60529
  • Materiaal: GRP-behuizingen
  • Kunnen in OFF-positie worden vastgezet