Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Lastscheiders en veiligheidsschakelaars (Ex e)

Ongeacht of het om schoonmaak, onderhouds- of herstellingswerken gaat—met de scheidingsschakelaars en veiligheidsschakelaars van de beschermingstypes Ex e en Ex tb kan je machines en installaties op veilige wijze uitschakelen zonder nood aan speciaal opgeleid personeel. Met een maximale stroombelasting van 25 A of 40 A zijn deze schakelaars in een glasvezelversterkt polyester of roestvrijstalen behuizing geschikt voor gas- en stofexplosiegevaarlijke omgevingen (Zones 1, 2, 21 en 22).

Dankzij hun uitgebreide configuratiemogelijkheden voldoen zij aan je individuele schakelvereisten. Kies het behuizingsmateriaal waarnaar je voorkeur uitgaat en koop schakelaars met 3-, 4- of 6-polige hoofdcontacten, alsook met verschillende hulpcontactconfiguraties. Drievoudig afsluitbare, roterende actuatoren beschermen het personeel tijdens onderhoudswerk. Veiligheidsschakelaars ontwikkeld in overeenstemming met Duitse normen bieden een uiterst doeltreffende bescherming tegen manipulatie of ongeoorloofd gebruik.