Rápido e Fácil
Utilize a nossa ferramenta de seleção e encontre rapidamente o produto ideal para a sua aplicação.
Esteja preparado para os desafios da Indústria 4.0—com as Soluções inteligentes da Pepperl+Fuchs.
De 22 a 26 de abril, os visitantes da feira industrial mais importante do mundo poderão descobrir tecnologias e soluções inovadoras para seus processos produtivos. Nossos especialistas aguardam ansiosamente sua visita na rua 9, estande D76.
Oito coelhos querem fazer uma competição. Eles querem realizar quantas corridas forem necessárias até que cada coelho termine mais rápido que outro coelho pelo menos uma vez...
The slim Windows-based devices of the Tab-IND series are available with an 8-inch and 10-inch display and offer numerous customization options as well as an extensive range of accessories ...
De 10 a 14 de junho, Frankfurt am Main voltará a ser o centro da indústria de processos. Você encontrará nossa equipe na rua 11.1 do estande A43. Venha nos visitar...
A plataforma WILSEN oferece três soluções de sensor baseadas em LoRa com bateria, para uma ampla gama de aplicações M+O...
Dois canais livremente configuráveis para sinais analógicos — isso significa que as novas barreiras de segurança intrínseca HiC2422 podem ser usadas tanto como fonte de alimentação de transmissor SMART para transmissores de dois fios quanto como driver de corrente para posicionadores de válvula...
As the world's first 5G Android tablet with a 10-inch screen for use in Zone 2/22 and Div. 2 hazardous areas, the rugged Tab-Ex® 04 Pro tablet series builds on the success of the previous generation device with some impressive updates ...
Com a nova luz de sinalização, a Pepperl+Fuchs está expandindo seu portfólio para comunicação industrial e está deixando o monitoramento do sistema ainda mais inteligente graças à interface IO-Link...
A Pepperl+Fuchs aderiu recentemente ao Android Enterprise Silver Partner Program do Google para garantir a seus clientes em todo o mundo suporte e serviços de primeira classe durante a consultoria e a integração de dispositivos móveis Android...
A próxima geração de sensores WILSEN baseados em LoRaWAN da Pepperl+Fuchs agora oferece ainda mais facilidade de uso e opções de parametrização…
Os novos sensores de distância fotoelétricos da série R200 integram a poderosa Pulse Range Technology (PRT) em um invólucro padrão compacto, para resultados de medição precisos em distâncias até 60 m...
Pepperl+Fuchs offers a range of inclination sensors for a variety of applications. In Concentrated Solar Power (CSP) plants, for example, the F99 series inclination sensors can help to increase the energy yield.
Exatamente 100 pessoas vivem em uma pequena ilha no meio do oceano, alguns dos quais sempre dizem a verdade e alguns dos quais sempre mentem. Um cientista quer descobrir quantos mentirosos existem...
A Pepperl+Fuchs cordialmente convida você a nos visitar na Tire Technology Expo deste ano, que acontecerá de 19 a 21 de março em Hanover, Alemanha. Visite-nos no salão 20, estande 4032...
Projetado para aplicações de tecnologias de transporte modernas e complexas, o novo módulo G20 48 V da Pepperl+Fuchs fornece o dobro do desempenho com o mesmo consumo de energia.
Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.
Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.