Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Indisponível para Compra
Indisponível para Compra

Inductive sensor 3RG4013-3AG04-PF

3RG4013-3AG04-PF
  • 5 mm flush

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Folhas de dados: Dados técnicos do  3RG4013-3AG04-PF

General specifications
Installationflush
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
Mechanical specifications
Dimensions
Diameter18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: 3RG4013-3AG04-PF

Datasheet: 3RG4013-3AG04-PF

DatasheetTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
Datasheet / DatenblattPDF180 KB

CAD+CAE: 3RG4013-3AG04-PF

CADTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
CAD 3-D / CAD 3-DSTP624 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Approvals+Certificates: 3RG4013-3AG04-PF

CertificatesTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
Canada USA UL Ordinary LocationPDF489 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF1230 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)PDF1284 KB

Produtos Relacionados: 3RG4013-3AG04-PF

Accessories

Mounting flange, 18 mmfa

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont com tecnologia Active Shielding

Os sensores indutivos VariKont com tecnologia Active Shielding garantem altas distâncias de comutação, independentemente da situação de instalação e do material circundante. Beneficie-se de um projeto de equipamento mais fácil e de custos reduzidos!

Sensores de segurança indutivos SIL 2 PL d

Como os sensores de segurança indutivos SIL 2/PL d não possuem banda morta, a transferência de dados pode ocorrer sem distância mínima entre o sensor e o alvo. Descubra o portfólio otimizado para ambientes exigentes.