Os sistemas de purga e pressurização tipo Z Bebco EPS da Pepperl+Fuchs oferecem fácil seleção, instalação e operação para compartimentos localizados em áreas classificadas como Divisão 2/Zona 2. As soluções tipo Z consistem em uma unidade de controle, respiro e válvulas solenoides. A combinação de automação e funções configuráveis suporta até as aplicações mais difíceis.
- Sistemas automáticos para alarme, purga e energia ao compartimento
- Tamanhos dos compartimentos até 450 pés cúbicos.
- Em conformidade com os padrões NFPA 496 e ISA 12.4
- Sistemas certificados ATEX, IECEx e UL
- Programação integrada (controle de temperatura programável/compensação de vazamento)
O sistema de purga e pressurização tipo Z da série 7500 é um sistema de certificação global para áreas classificadas como Zona 2/22 e Divisão 2.
O sistema de purga e pressurização tipo Z da série 5500 totalmente novo é o mais recente sistema da Pepperl+Fuchs que proporciona fácil seleção, instalação e operação de compartimentos localizados em áreas classificadas como Divisão 2/Zona 2.
O sistema de purga tipo Z da série 3000purga e pressuriza o compartimento protegido e mantém a pressão dentro do compartimento. Adequado para aplicações de áreas classificadas como Classe I, Divisão 2 para não classificadas.
O sistema de purga tipo X da série 1000 está destinado ao uso em aplicações de áreas classificadas como Classe I, Divisão 2 e não classificadas ou em aplicações de áreas classificadas como Classe II, Divisão 2 e não classificadas.
Diversos modelos do sistema de purga tipo Z exigem respiros. Saiba mais sobre acessórios e respiros para o sistema de purga tipo Z.