Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Charger IQZ-HH27-CHARGER2

IQZ-HH27-CHARGER2

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Faça o download das folhas de dados em PDF:


Folhas de dados: Dados técnicos do  IQZ-HH27-CHARGER2

Descrição do Produto
Charger for IQZ-HH27-BAT
Indicators/operating means
LED red/greenPower: green/off
Charge: green/red
Input
Input voltage100 V AC ... 240 V AC
47 ... 63 Hz
Input currentmax. 1 A
Output
Output current2.6 A
Output voltage15 V DC
Approvals and certificates
CE conformityCE
Ambient conditions
Ambient temperature0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Mass445 g
Dimensions111 mm x 50 mm x 77 mm
Height77 mm
Width50 mm
Length111 mm
NotePower supply (EU, US) included in the scope of delivery

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280492
ECLASS 12.027280492
ECLASS 11.027280492
ECLASS 10.0.127280492
ECLASS 9.027280492
ECLASS 8.027280490
ECLASS 5.127279290
ETIM 9.0EC002997
ETIM 8.0EC002997
ETIM 7.0EC002997
ETIM 6.0EC002997
ETIM 5.0EC002997
UNSPSC 12.143211710

Details: IQZ-HH27-CHARGER2

Product Documentation: IQZ-HH27-CHARGER2

Selecione o Idioma:
ManualsIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
Manual RFID Handheld ReaderENGPDF1305 KB

Approvals: IQZ-HH27-CHARGER2

Selecione o Idioma:
Declaration of ConformityNúmero do CertificadoIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB

Produtos Relacionados: IQZ-HH27-CHARGER2

Matching System Components
Lithium ion battery for IQT1-HH27 and IPT-HH27fa
Visite o RFID Hub

Visite nosso "RFID Hub" — uma página totalmente dedicada para esta tecnologia. Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes e saiba mais sobre as aplicações típicas de RFID…