Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Indisponível para Compra

Este produto foi substituído.Visualize o produto de reposição VMC-2+P
Indisponível para Compra
Indisponível para Compra

Valve connector, non pre-wired VMC-2+PE

VMC-2+PE
  • Freely selectable cable outlet due to rotating insert

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Faça o download das folhas de dados em PDF:


Folhas de dados: Dados técnicos do  VMC-2+PE

Descrição do Produto
Valve connector, Form C, non pre-wired
General specifications
Number of pins2 + PE
Connection 1Valve connector DIN
Construction type 1angled
Electrical specifications
Operating voltage250 V AC/DC
Operating currentmax. 6 A
Volume resistance< 15 mΩ
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 120 °C (-4 ... 248 °F)
Pollution degree3
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
ConnectionValve connector Form C
screw terminals for max. 0.75 mm2
Material
ContactsCuSn
Contact surfaceNi
BodyPA
Cable
Sheath diameter4 ... 6 mm
Mass13 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027440105
ECLASS 12.027440105
ECLASS 11.027440105
ECLASS 10.0.127440105
ECLASS 9.027440105
ECLASS 8.027440104
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003623
ETIM 8.0EC003623
ETIM 7.0EC003623
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMC-2+PE