Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Os condicionadores de sinal do Sistema-SC foram especialmente desenvolvidos para aplicações gerais e garantem um processo de comunicação altamente confiável. Isolamento de alta qualidade, range de temperatura estendido e um invólucro extremamente compacto caracterizam essa linha.

O Sistema-SC oferece módulos potentes para sinais de medição digitais e analógicos – do amplificador de isolamento até o conversor de temperatura altamente funcional para amplificadores. Acessórios correspondentes permitem o fornecimento de alimentação, instalação e configuração dos condicionadores de sinal.

O Sistema-SC combina as funções mais eficazes dos dispositivos comparáveis em uma única família de produtos.


Principais Destaques

  • Montagem fácil e rápida
  • Fiação reduzida graças ao Power Bus
  • Exigências mínimas de espaço em virtude do módulo de 6 mm de largura e 97 mm de altura
  • Range de temperatura estendido de -25 °C a 70 °C
  • Máxima proteção para pessoas e equipamentos pelo isolamento galvânico de alta qualidade com operação de 300 V/teste de tensão de 3 kV
  • Invólucro otimizado para fácil manuseio

Conheça a Nova Linha de Condicionadores de Sinal do Sistema-SC

Conheça a solução mais compacta para aplicações de uso geral!