Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Sistemas IHM leves e robustos para aplicações externas de Zona 1/21

O VisuNet IXD é a tecnologia leve e modular da Pepperl+Fuchs projetada para ambientes externos e adversos que exigem um thin client extremamente robusto ou HMI baseado em PC. Os sistemas IXD são certificados para Zona 1/21 e podem operar em uma ampla faixa de temperaturas de -20 °C até +60 °C. O monitor multitoque de 19" (48,3 cm) de alto brilho oferece uma melhor qualidade na imagem para uma visualização adequara em ambientes com muita luz.


Aplicações típicas

A série VisuNet IXD é especialmente adaptada para atender às necessidades exigentes em aplicações externas. Por exemplo, em refinarias, a temperaturas de até +60 °C, os ambientes adversos ou luz do sol forte são condições rotineiras. A tela sensível ao toque com ligação óptica do VisuNet IXD minimiza os reflexos, melhora a qualidade e o contraste da imagem. Seu design robusto e a faixa de temperatura estendida, o tornam uma solução perfeita para aplicações externas em instalações petroquímicas. Saiba mais sobre os benefícios do VisuNet IXD em aplicações como esta. 

Conheça a solução robusta para condições externas adversas!

Serviço de atualização

Aproveite o nosso novo serviço para usuários de software thin client da Pepperl+Fuchs.

Inscreva-se

Informaremos quando uma nova atualização do software estiver disponível!