Seleziona il tuo paese
NON PIÙ DISPONIBILE
WS-UCC2500-F406-B15-B41-01-02 Wireless ultrasonic sensor
Wireless ultrasonic sensor with LoRaWAN interface, especially for fill level measurement in tanks and silos, sensing range 150 ... 2500 mm, resolution 1 mm
Panoramica dei principali vantaggi
- Battery operated
- Data transfer via LoRaWAN
- Bluetooth interface for commissioning, parameterization and diagnostics






Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dati tecnici di WS-UCC2500-F406-B15-B41-01-02
| Detection type | ultrasonic | |
| Sensing range | 150 ... 2500 mm | |
| Dead band | 0 ... 150 mm | |
| Resolution | 10 mm | |
| Accuracy | ± 3 % of full-scale value over the entire temperature range | |
| Measurement interval | 5 min ... 24 h |
| GPS sensor | for geo-positioning | |||||||
| ||||||||
| Temperature sensor | ||||||||
| ||||||||
| Power supply | high capacity lithium battery 3.6 V , 13000 mAh battery lifetime approx. 5 years under Central European environmental conditions (- 25 °C .... + 70 °C) 3 measurements/day, 1 geolocation/day with 1 wireless transmission/day with sufficient network coverage. |
| Interface type | Bluetooth 5.0 LE | |
| Transmitter radiated power | + 8 dBm | |
| Frequency range | 2402 ... 2480 MHz |
| Interface type | LoRaWAN | |
| Specification | LoRaWAN interface specification V1.0.3 | |
| Device type | LoRaWAN class A device | |
| Transmitter frequency | 868 MHz | |
| Transmitter radiated power | + 8 dBm | |
| Frequency range | 863 ... 870 MHz (Europe) | |
| Transmission interval | 5 min ... 24 h |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Radio and telecommunication terminal equipment | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Mech. capacity | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
| Shock resistance | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
| Vibration resistance | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
| Climatic conditions | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Degree of protection | IP66 / IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 600 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Beam width | wide | |
| Transmission interval | 24 h | |
| Measurement interval | 24 h |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.
Novità e applicazioni correlate
Scopri di più sulle novità e applicazioni relative a questo prodotto.