Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

ABB 800xA met ADM-integratie - Download!

FieldConnex Advanced Diagnostics
FieldConnex Advanced Diagnostics

ABB’s besturingssysteem 800xA neemt bij alles de menselijke operator in aanmerking. Het 800xA-platform creëert de omgeving die nodig is om operationele excellentie te bereiken. De controle en bewaking van de physical layer van ABB’s 800xA besturingssysteem loopt van een leien dakje. Het ADM-integratiepakket voor ABB geeft u alle tools om FieldConnex® Advanced Diagnostic Modules in het ABB-systeem te integreren.


In combinatie met FieldConnex® Advanced Diagnostics, vormt System 800xA Operations een integraal platform voor het beheer van de physical layer van een FOUNDATION Fieldbus H1-infrastructuur. Advanced Diagnostics biedt een arsenaal aan voordelen, van een snellere indienstname van veldbussegmenten tot een vroegtijdige foutdetectie om preventieve onderhoudsstrategieën te ondersteunen.


FieldConnex® faciliteert technologie

FieldConnex® Advanced Diagnostic Modules (ADM) worden eenvoudig in de FieldConnex® Power Hub ingeplugd. Ze houden toezicht op de physical layer van de veldbus en communiceren via de FieldConnex® Diagnostic Gateway met de FieldConnex® Diagnostic Server (FDS).

De FDS is een server-app, ontworpen om het DCS toegang te geven tot de ADM-modules. Dergelijke informatie wordt weergegeven en beheerd via de FieldConnex® Diagnostic Manager.


Een zorgeloze, geautomatiseerde configuratie

In ABB’s 800xA-systeem, worden waarschuwingen gecreëerd en weergegeven als eenvoudig verstaanbare foutmeldingen, die tevens suggesties bevatten over mogelijke oplossingen.
In ABB’s 800xA-systeem, worden waarschuwingen gecreëerd en weergegeven als eenvoudig verstaanbare foutmeldingen, die tevens suggesties bevatten over mogelijke oplossingen.

De ADM Project Builder voor ABB is een speciale software, ontworpen voor de naadloze integratie van ADM-signalen in het ABB-besturingssysteem. Het leest de technische gegevens en genereert automatisch ADM- en FDS-configuraties. Tags voor ADM-waarschuwingen en alarmsignalen worden teruggestuurd naar de configuratiedatabank van het besturingssysteem. Op deze manier ontpopt de physical layer van de veldbus zich als makkelijk bestuurbaar asset binnen het besturingssysteem.


FieldConnex®: versnelde indienstname van segmenten

De indienstname van veldbussegmenten neemt slechts enkele muisklikken in beslag. Er wordt continu gecontroleerd of apparaten online zijn en correct communiceren. De circuitcheck verloopt vlot en snel – en volledig vanuit de controlekamer.
De indienstname van veldbussegmenten neemt slechts enkele muisklikken in beslag. Er wordt continu gecontroleerd of apparaten online zijn en correct communiceren. De circuitcheck verloopt vlot en snel – en volledig vanuit de controlekamer.

Bij de indienstname van een veldbussegment, controleert de inbedrijfstellingswizard automatisch de physical layer, door de belangrijkste meetwaarden voor alle apparaten te checken. De automatische scanfunctionaliteit stelt het DCS in staat om tags te scannen en te documenteren. Segmentcommunicatie en -verificatie vereist dan ook slechts enkele muisklikken. Tijdrovende herhalingstaken worden geëlimineerd en de nodige tijd voor de indienstname van segmenten wordt beperkt - soms zelfs met 80%.


Een expertsysteem voor een snelle foutopsporing

Voor veldbusdeskundigen: De ingebouwde oscilloscoop levert een diepgaande diagnose
Voor veldbusdeskundigen: De ingebouwde oscilloscoop levert een diepgaande diagnose

Met de FieldConnex® Advanced Diagnostic Manager, beschikt het besturingssysteem nu over een allesomvattend expertsysteem. De physical layer van de veldbus wordt continu bewaakt door actuele meetwaarden te vergelijken met de ingestelde referentiewaarden. Zodra een potentieel kritieke situatie wordt gedetecteerd, zendt het systeem een waarschuwing uit. Het biedt eveneens bijkomende informatie betreffende het voorval op basis van vroegere ervaringen.

Dankzij de combinatie van meetwaarden, configuratiegegevens en op ervaring gebaseerde informatie, weet de onderhoudstechnicus al welk werk op locatie moet worden uitgevoerd voordat hij ter plaatse is. De vereiste tijd voor probleemverhelping wordt zo tot een absoluut minimum beperkt. En bedrijfsstilstanden worden voorkomen.

Het ADM Integration Package voor ABB omvat alle nodige software. Nadat de configuratie van het DCS voltooid is, leest de Project Builder alle configuratie- en segmenttags en levert hij configuratiegegevens voor Advanced Diagnostics. In enkele muisklikken is de set-up al afgewerkt.