Durante a fabricação de módulos de bateria para veículos elétricos, várias células de bateria prismáticas são soldadas entre si. Para fazer isso, as células devem estar posicionadas corretamente. Além disso, as abas do cátodo e do ânodo devem ser conectadas na sequência correta para evitar um curto-circuito. Para garantir qualidade e rastreabilidade, cada célula e módulo são identificados de forma exclusiva. As células desconectadas são dispostas em um palete e enviadas ao robô, que as posiciona com precisão e as alimenta na máquina de solda.
Antes da soldagem, três parâmetros devem ser registrados: o tipo de bateria (usando o código Data Matrix), o alinhamento da célula da bateria com base no símbolo de polaridade e as posições x e y das abas de soldagem. Como os códigos são perfurados com agulha na superfície das células, o sensor precisa ter uma capacidade de leitura altamente exigente. Códigos e símbolos de polaridade devem ser detectados e atribuídos de forma confiável. As coordenadas x/y das abas de soldagem devem ser registradas com precisão e sincronizadas com o sistema de coordenadas do robô. A detecção deve ser realizada rapidamente, mas os dados também devem ser totalmente documentados.
Com o sensor de visão universal VOS 2-D, todas as tarefas podem ser concluídas usando um único dispositivo. Na versão C-mount VOS5000, o dispositivo pode ser equipado com uma lente correspondente e combinado com iluminação de barra externa. Isso ilumina a faixa de detecção uniformemente e um controle de flash inteligente é integrado.O sensor permite grande flexibilidade durante a instalação mecânica e ao conectar a comunicação de dados.
Características Técnicas:
Os sensores VOS realizam tarefas que, de outra forma, exigiriam sistemas de visão complexos. Seu uso reduz os custos de investimento e os custos de integração. O mesmo dispositivo pode ser usado para tarefas diferentes em vários aplicativos. Isso simplifica o gerenciamento de inventário e o treinamento da equipe. O sistema inclui um grande conjunto de ferramentas, no qual as soluções para muitas tarefas típicas de visão já estão armazenadas. Essas tarefas incluem identificação, posicionamento e orientação, detecção e alinhamento, medição óptica e reconhecimento de texto (OCR). Não há custos adicionais de licença.