Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Tecnologia de interface do Sistema-K

O Sistema-K abrange uma variedade de aplicações num único sistema e garante uma transmissão de sinal confiável e de baixo custo entre o seu dispositivo de campo e o sistema de controle. Se a sua planta inclui apenas um módulo isolado ou um sistema de integração em grande escala, nossas soluções customizadas atendem a todos os requerimentos da sua aplicação.


Linha de produtos

O Sistema-K oferece uma ampla linha de módulos de interface intrinsecamente seguros para diversos sinais e aplicações. De isoladores simples a módulos altamente funcionais.


Power Rail

É um suplemento do trilho DIN padrão de 35 mm. O Power Rail fornece energia aos módulos, além do caminho correto para a mensagem coletiva de erro vinda dos isoladores individuais e reduz os custos com fiação e manutenção.


Módulos para o Power Rail

Na montagem em trilho DIN, as unidades são simplesmente encaixadas no lugar correto.


Padrão internacional de segurança

As classificações SIL estão disponíveis sem nenhuma taxa extra.


Fácil configuração

Com a eficaz ferramenta de software PACTware, a documentação do projeto é mais fácil de criar e os módulos de interface altamente funcionais podem ser facilmente configurados.