Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Amplificadores Isolados

Os isoladores fornecem energia aos sensores de proximidade localizados em áreas classificadas, recebem uma tensão proporcional, convertem sinais de entrada para sinais de saída digital e transfererem os sinais de chaveamento para um dispositivo de controle (SDCS ou PLC).

O isolador consiste em três componentes principais: fonte de tensão, amplificador transitor e estágio de saída.

A isolação galvânica separa a entrada, a saída e os circuitos.

O estágio de entrada do isolador foi desenvolvido de acordo com a norma DIN EN60947 (NAMUR). Isto significa que a tensão residual em operação normal é de aproximadamente 8 VDC e a corrente de curto-circuito é de aproximadamente 8 mA. Os pontos de chaveamento estão normalmente entre 1,2-2, 1 mA.

Diversos isoladores da Pepperl+Fuchs oferecem monitoramento contra curto-circuito para o circuito da área classificada. Estes isoladores possuem três saídas que podem ser revertidas com o modo de operação: relé, transistor ativo e saídas passivas.