Além do portfólio de computação e comunicação móveis, os usuários podem escolher entre diversos periféricos complementares. Dispositivos inteligentes, como o microfone com alto-falante remoto RSM-Ex 01 intrinsecamente seguro ou o sistema de câmera portátil CUBE 800, ampliam a variedade de dispositivos móveis e são ideais para futuras aplicações de IIoT.
Desenvolvido para comunicação em ambientes industriais adversos e áreas classificadas até a Zona 0/21 e Zona 1/21 e Div. 1, a Pepperl+Fuchs oferece microfones com alto-falantes remotos intrinsecamente seguros que podem operar por até 78 horas. Os usuários se beneficiam de um sinal de áudio nítido e de botões multifuncionais que possibilitam uma operação intuitiva, mesmo com o uso de luvas.
Aprovado para: ATEX, CSA, IECEx, Zona 0/21, Zona 1/21, Div. 1
Ser ouvido em um ambiente barulhento é muito difícil. Sem o equipamento certo, é praticamente impossível transmitir informações e instruções aos funcionários. Os diferentes tipos de headsets da Pepperl+Fuchs ecom foram especialmente projetados para essas aplicações. Eles são aprovados para uso em ambientes industriais adversos e áreas classificadas de acordo com a diretiva ATEX e o esquema IECEx relacionado a poeira, gás e mineração subterrânea.
Aprovado para: ATEX, CSA, IECEx, Zona 0/21, Zona 1/21, Div. 1
Para lidar de forma confortável e eficiente com tarefas de digitalização exigentes e turnos de 12 horas em áreas classificadas, a marca ecom da Pepperl+Fuchs oferece leitores de códigos de barras e leitores de RFID intrinsecamente seguros. Com seu design modular, esses leitores portáteis resistentes podem ser facilmente adaptados às necessidades e requisitos de várias tarefas de identificação. Além disso, eles podem ser combinados a produtos ecom padrão ou a qualquer outro dispositivo móvel via conexão Bluetooth®.
Aprovado para: ATEX, IECEx, NEC/CEC, Zona 1/21, Div. 1
O sistema de câmera dupla CUBE 800 com sistema óptico HD e tecnologia de imagem térmica produz vídeos e imagens HD e análises de status da infraestrutura. Eles podem ser exibidos em dispositivos móveis e compartilhados por meio da plataforma Onsight Connect. Além disso, a função de varredura do corpo permite medições de temperatura de grupos ou indivíduos sem contato. O CUBE 800 pode ser conectado a capacetes de segurança, faixas de cabeça e monopés, o que permite a gravação em áreas de difícil acesso.
Aprovado para: ATEX, IECEx, NEC/CEC, Zona 1/21, Div. 1
Os sinalizadores BLE são pequenos emissores de rádio para Zona 1/21 e Div. 1 que emitem sinal periodicamente. Os sinalizadores são compatíveis com o padrão Bluetooth® 4.0, o que significa que podem ser usados com smartphones e tablets atuais. Esses dispositivos podem reconhecer os sinalizadores a uma distância de até 200 m (localização geográfica). Isso possibilita soluções para localização, proteção do trabalhador individual, controle de acesso físico e sistemas de controle de guarda e de orientação ao visitante.
Aprovado para: ATEX, IECEx, NEC/CEC, Zona 1/21, Div. 1
Além de periféricos, como microfones com alto-falante remoto intrinsecamente seguro e um sistema de câmera portátil, você pode escolher entre uma ampla variedade de acessórios, incluindo cabos de carregamento, adaptadores e estojos.