Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Cortinas de Luz de Segurança

A alta resolução, e o perfil ultra fino das cortinas de luz de segurança são a solução ideal para a maioria das aplicações que requerem segurança de máquinas. Uma maior resolução (espaçamento menor entre os feixes) reduz a distância de montagem no que diz respeito ao ponto de risco, enquanto que um tamanho extremamente reduzido (apenas 20 mm de comprimento por 30 mm de profundidade!) oferece uma flexibilidade de montagem insuperável.

As séries SLCS e SLCT possuem uma eletrônica integrada e OSSDs de estado sólido - sem a necessidade de módulo de controle separado, simplificando a fiação e a instalação.

Destaques:

  • Disponível em versões Tipo 2 e Tipo 4 (IEC 61496)
  • Invólucro super fino (apenas 2 mm de largura x 30 mm de profundidade)
  • 2 caixas totalmente auto-suficientes
  • Fácil de instalar e de montar
  • Uso do micro conector padrão M12
  • Montagem opcional 'top-to-top' sem 'zona morta'
  • 3 lados flexíveis de montagem
  • Acessórios inovadores para montagem
  • Alcance extendido de temperatura de –30 °C a 60 °C!