Sensoroplossingen voor material handling
Het data matrix PXV-positioneringssysteem beschikt over een 2D-leeskop met een cameramodule en ingebouwde lichteenheid. De leeskop leest en decodeert de positiemarkeringen die als tweedimensionale data matrix-codes op een zelfklevende codeband zijn gedrukt… Meer informatie
Voor het eerst maakt het safePXV-positioneringssysteem een absolute positionering conform SIL 3/PL e-normen mogelijk met slechts één sensor. Dankzij zijn gebruiksvriendelijkheid leent het systeem zich voor een brede waaier van toepassingen—zoals de exacte positionering van elektrische hangbanen (EMC) in productielijnen of voor gebruik in stapelkranen… Meer informatie
Het absoluut WCS-positiecodeersysteem bepaalt op betrouwbare wijze de locatie van transporteenheden en verplaatste goederen. Een robuuste outdoorversie werd ontwikkeld voor outdooromgevingen met uitdagende karakteristieken, zoals havens, offshore-toepassingen of afvalverbrandingsovens… Lees meer hierover
De robuuste behuizing van de G20 AS-i module is < 30 mm hoog en kan makkelijk in de montagerail worden geïntegreerd. Naast een rechtstreekse aansluiting voor twee DC-motorrollen, bevat ze ook twee scanners als bewaking voor een eventuele overbelasting van de rollenbaan. Ze is ideaal voor het aansturen van de snelheid, richting en start-/stopfuncties gebruikt op material handling-systemen... Meer
Ethernet IO-modules met IO-Link-master bieden een ruim toepasbare automatiseringsoplossing en realtime gegevensoverdracht door veldapparatuur snel en eenvoudig met het overkoepelende bussysteem te verbinden. Bovendien beschikken ze over een uitgebreide diagnostiekfunctionaliteit die de transparantie tijdens het proces ten goede komt… Leer meer hierover
De veiligheid van personeel wint aan belang in automatiseringsprocessen. Contactloze beschermingsmiddelen zoals veiligheidslichtschermen met bijhorende veiligheidscontrollers garanderen dat een processtop wordt ingeschakeld bij ongeoorloofde toegang of als de grens van een gevarenzone wordt overschreden… Meer informatie
De R2000 2D-LiDAR-sensor levert uiterst nauwkeurige meetresultaten in dynamische toepassingen zoals de sturing van automatisch geleide voertuigen. Het meetbereik strekt zich uit tot 100 m… Meer informatie
Dankzij zijn innovatieve technologie is het safePGV ideaal voor de navigatie van Automatisch Geleide Voertuigen (AGV’s). Naast een absolute positionering levert de sensor alle meetwaarden die nodig zijn voor een precieze sturing. Bovendien garandeert het systeem te allen tijde de minimumafstand tussen de AGV’s, zodat de veiligheid van het personeel in hun nabijheid wordt verzekerd... Leer meer hierover
Dankzij hun bestendigheid tegen stof en vuil en verschillende frequentiebereiken (LF, HF, UHF) worden RFID-systemen in diverse toepassingsgebieden ingezet. Voor orderpickingtoepassingen of voertuigproductieprocessen—met een verbeterde transparantie beperken RFID-systemen administratieve fouten en maken ze processen efficiënter... Meer informatie
Optische identificatiesystemen kunnen eenvoudig aan verschillende toepassingen worden aangepast en detecteren voorwerpen in moeilijke omstandigheden—zoals in hogesnelheid- of hogetemperatuurtoepassingen… Meer informatie
Met oplossingen voor mobiele veiligheid en communicatie kunnen klantspecifieke toepassingen snel en makkelijk worden gedigitaliseerd. De intrinsiekveilige, mobiele apparaten van ecom omvatten handheld computers, barcodescanners en RFID-scanners, tablets of smartphones die zowel in zware, industriële als explosiegevaarlijke omgevingen kunnen worden ingezet… Leer meer hierover
Beschadigde pallets kunnen bij automatische opslag in hoogbouwmagazijnen botsingen veroorzaken, wat tot grote materiële schade kan leiden. Dankzij zijn stabiele, vaste scan-as kan de R2000 Detection zelfs de kleinste stukken van beschadigde pallets op betrouwbare wijze detecteren en weergeven… Meer informatie
Optische dataoverdrachtsensoren garanderen een op het ethernet-gebaseerde tweerichtingscommunicatie met stapelkranen of shuttles. Met zijn constante gegevensoverdrachtsnelheid zorgt de LS682 optische dataoverdrachtsensor voor een stabiele verbinding over een afstand tot 300 m. De sensor is slijtvast en garandeert vlotlopende processen… Meer informatie
De R10x-serie optische sensoren combineert verschillende optische functies in één compacte behuizing. Deze sensoren kunnen eenvoudig worden afgestemd op de eisen van een specifieke toepassing. De sensoren met een diffuus werkingsprincipe zijn door hun achtergrondonderdrukking ideaal voor compartimentdetectie… Meer informatie
De portfolio voor verbindingstechniek omvat alles van sensorkabels tot connectoren voor veldapparaten, verdelers, splitters, inbouwconnectoren en dataconnectoren. Door sensoren en bijbehorende aansluitingscomponenten van dezelfde fabrikant te bieden, stimuleren we uw productiviteit en verhogen we de beschikbaarheid van uw machines en installaties... Meer informatie
In hoogstapelmagazijnen, kunnen automatische transport- en opslagsystemen (ASRS) snel en abrupt van richting veranderen—PUR-kabels zijn perfect voor dergelijke toepassingen... Meer informatie
Pepperl+Fuchs offers bulk raw cable of industrial quality from German and European cable production, which is ideally suited for use with field-assembled connectors. The different raw cable variants are available in practical 100-meter rings as well as in small ... Learn more
Heb je een vraag over de material handling-oplossingen in ons aanbod?
Wij helpen je graag! Stuur ons eenvoudig een e-mail of maak een afspraak om meer informatie te krijgen over de producten die je interesseren.