Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Kontynuowanie prrzeglądania strony oznacza akceptację
stosowania plików cookies
przez Pepperl+Fuchs.
Zgadzam się
.
O nas
Co nowego?
Wybierz kraj
Produkty
Rynki
Serwis+Wsparcie
Kontakt
Praca
Automatyzacja Produkcji
Czujniki zbliżeniowe
Czujniki fotoelektryczne
Przemysłowe systemy wizyjne
Czujniki ultradźwiękowe
Enkodery obrotowe
Systemy pozycjonowania
Czujniki wychylenia i przyspieszenia
AS-Interface
Systemy identyfikacji
Jednostki sterujące
Złącza, kable, rozgałęźniki
Akcesoria
Oprogramowanie
Ochrona przed wybuchem
Bariery iskrobezpieczne
Bariery Zenera
Separatory galwaniczne
Sieci procesowe
Systemy rozproszonych WE/WY
Obsługa sygnałów HART
WirelessHART
Pomiary poziomu
Systemy do obudów przewietrzanych
Monitory przemysłowe i rozwiązania HMI
Systemy nadzoru separatorów oleju
Explosion Protection Equipment
Zasilacze
Oprogramowanie
Wyszukiwarka produktów
Automatyzacja Produkcji
View Application Index
Machine and Plant Engineering
Automotive Industry
Mobile Equipment
Renewable Energy
Przeładunek materiałów
Print and Paper Industry
Packaging Industry
Process Equipment
Doors, Gates and Elevators
Ochrona przed wybuchem
View Application Index
Offshore+Marine
Oil+Gas
Chemical Industry
Pharmaceutics
Power Industries
Water+Waste Water
Automatyzacja Produkcji
Automatyzacja Produkcji Literatura
Trainings+Seminars
Download Technical Documents
Press Releases 2015
Technologies
View All Subsidiaries+Distributors
Ochrona przed wybuchem
Project Management
Rozwiązania dla DCS
Literature for Process Automation
Trainings+Seminars
Download Technical Documents
Press Releases 2015
Technologies
View All Subsidiaries+Distributors
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection
Home
Automatyzacja Produkcji
News Section for Industrial Sensors
Nowości 2010
Nowości produktowe 2010
New RLG28 Retro-Reflective Area Sensor for Reliable Object Detection
Innovative Design with Reliable Installation, Detection, and Operation
Innovative Design with Reliable Installation, Detection, and Operation
Easy mounting
Easy replacement of a single-beam sensor with the RLG28 retro-reflective area sensor
Retro-reflective area sensor in a standard series 28 housing
Mounting and connection compatibility with common single-beam standard sensors!
Fast and simple replacement of a single-beam sensor with a 6-beam sensor without changing the control concept
Trouble-free use of existing wiring
Bright, highly visible transmitter beams guarantee convenient alignment
Simple teach-in
Reliable detection
Stress-free guarantee from Pepperl+Fuchs
Now you have EVERYTHING! Objects reliably in view
Faultless detection up to
a sensing range of 4 m
Uses 6 beams to generate a
60 mm
wide detection area throughout the entire sensing range, without blind spots
Reliable detection of all objects from
12 mm, regardless of the location
Switches at a minimum
0,1
contrast difference
Problem-free operation
RG28 retro-reflective area sensor guarantees reliable operation
No realignment if the object shape or position changes
Robust, with compensation for external influences
Clear display of the operating and switching status via bright LED indicators
Suitable for deep-freeze applications to
-30 °C
Protection against mutual interference
Reflection and foil resistant, shock and vibration resistant
Immune to extraneous light
Idź do
Automatyzacja procesów
Linki
Nowości
Oddziały i dystrybutorzy
Katalogi i opracowania
Technologie
Dokumentacja techniczna do pobrania
Artykuły prasowe
Targi i wystawy
Więcej Informacji
New RLG28 Retro-Reflective Area Sensor for Reliable Object Detection
Functional Principles of Retro-Reflective Area Sensors
Comparison of Single-Beam Photoelectric Sensor and Retro-Reflective Area Sensor
Guaranteed Reliability
Connection-Compatible Retro-Reflective Area Sensor is a Genuine Problem Solver – Not Only in Pallet Detection Applications
Series 28 Photoelectric Sensors
Produkty
RLG28 Series Retro-Reflective Area Sensors
Prezentacje
Movie: Retro-Reflective Area Sensor - the 100% Problem Solver
Literatura
Because Objects Come in all Shapes and Sizes - Retro-Reflective Area Sensors Series RLG28 (PDF, 409 KB)