Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Enkodery obrotowe

Enkodery obrotowe mogą być używane we wszystkich zadaniach wymagających monitorowania częstotliwości, prędkości, przyspieszenia i kierunku obrotów. Te czujniki znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle maszynowym, budowie przenośników, obsłudze materiałów i branży opakowań. W naszej szerokiej gamie produktów na pewno znajdziesz odpowiedni enkoder obrotowy dla swoich zadań.

W automatyce enkodery obrotowe są używane jako czujniki nachylenia, położenia, prędkości i przyspieszenia. Ruch liniowy można także mierzyć za pomocą wrzecion, zębatek, kół pomiarowych lub linek.

Enkodery obrotowe przekształcają ruch mechaniczny na wejściu na sygnały elektryczne, które mogą być przetwarzane przez liczniki, obrotomierze, programowalne sterowniki logiczne i komputery przemysłowe.


Optical vs. Magnetic Scanning

High resolutions can be easily achieved with Pepperl+Fuchs optical rotary encoders. A code disk with radial slits is used for this purpose. An LED sends light through the radial slits to a receiver located on the other side of the code disc. The rotation of the disk modulates the light, and the receiver converts it into an electrical signal.

The magnetic rotary encoders from Pepperl+Fuchs are particularly robust and therefore ideally suited for use in harsh environments. Due to energy harvesting, the magnetic absolute rotary encoders do not require an external power supply to save their current position. As a result, they perform reliably even in the event of power failures.


Rotary Encoders with Bearing vs. Bearing-Free Rotary Encoders

In addition to rotary encoders with integral bearing, Pepperl+Fuchs also offers a selection of bearing-free rotary encoders. These sensors enable particularly space-saving installation due to their low mounting depth. Thanks to noncontact and wear-free scanning, they also ensure reliable operation even in harsh environmental conditions.


The Portfolio