Urządzenia mobilne dla przedsiębiorstw w obszarach przemysłowych i strefach zagrożenia

Smartfony
Niezależnie od tego, czy chodzi o komunikację (bez użycia rąk) i współpracę w środowisku przemysłowym, czy też w strefach zagrożonych — firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę przemysłowych i iskrobezpiecznych urządzeń mobilnych, takich jak telefony z klawiaturą, smartfony i tablety. Pomaga to zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność procesów roboczych. Ofertę uzupełnia dodatkowa gama akcesoriów.

Tablety
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą tabletów przeznaczonych do zastosowań mobilnych w branżach naftowej i gazowej, petrochemicznej, chemicznej, farmaceutycznej oraz w innych gałęziach przemysłu. Te wytrzymałe tablety wspierają pracowników terenowych podczas kontroli, inspekcji, czynności konserwacyjnych, inwentaryzacji i śledzenia materiałów, a także w zastosowaniach wykorzystujących rzeczywistość rozszerzoną w trudnych warunkach przemysłowych oraz w strefach zagrożenia Zone 1/21, Div. 1 i Zone 2/22, Div. 2.

Słuchawki i głośniki
Oprócz oferty rozwiązań z zakresu komputerów przenośnych i komunikacji użytkownicy mogą wybierać spośród szerokiej gamy uzupełniających urządzeń peryferyjnych. Inteligentne urządzenia, takie jak iskrobezpieczny mikrofonogłośnik RSM-Ex 01, poszerzają zakres możliwości urządzeń przenośnych i idealnie nadają się do przyszłych zastosowań w ramach IIoT.

Gromadzenie danych
Jako pierwszy na świecie skaner kieszonkowy atestowany do stosowania w strefach 1/21 oraz w klasie 1, model Ident-Ex® 02 umożliwia niezawodne skanowanie i odczytywanie kodów 1-D i 2-D bezpośrednio na miejscu. Skaner może być używany zarówno jako urządzenie samodzielne, jak i w połączeniu z dodatkowym uchwytem skanera. Dane są rejestrowane natychmiastowo i przesyłane za pośrednictwem Bluetooth®, co pozwala na płynną integrację z istniejącymi systemami ERP i MES, zapewniając w ten sposób większą przejrzystość i zoptymalizowane procesy robocze.

Pomiary i kalibracja
Technologia pomiarowa i kalibracyjna od zawsze stanowi integralną część oferty urządzeń przenośnych firmy Pepperl+Fuchs, charakteryzujących się iskrobezpieczeństwem i odpornością na wybuchy. Od wielu lat firma ściśle współpracuje również z Fluke® — wiodącym producentem elektronicznych przyrządów pomiarowych i kalibratorów. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie w obszarach potencjalnie niebezpiecznych, przejęliśmy atestowanie niektórych urządzeń Fluke® zgodnie z międzynarodowymi atestami. Dzięki temu zadania pomiarowe i testowe w szerokim zakresie branż można wykonywać szybciej, wydajniej i z najwyższą precyzją bezpośrednio na miejscu.

Lampy przenośne
Seria wysokowydajnych latarek Lite-Ex® została zaprojektowana specjalnie z myślą o codziennym użytkowaniu w środowiskach przemysłowych, a dzięki mechanizmowi „pierścieniowemu” obsługa jest szybka i łatwa. Włączenie latarki nie może być prostsze – wystarczy obrócić „przełącznik pierścieniowy”. Ten innowacyjny mechanizm przełączający sprawia, że użytkownik może z łatwością obsługiwać latarkę nawet w rękawiczkach, a ponieważ jest to mechanizm „bezdotykowy”, zmniejsza się potrzeba napraw, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Latarki Lite-Ex® są również dostępne w wersji czołowej.

Akcesoria
Oprócz szerokiej gamy urządzeń mobilnych i indywidualnych opcji konfiguracji firma Pepperl+Fuchs oferuje Państwu odpowiednie akcesoria z jednego źródła.
Oprogramowanie
Zapoznaj się z narzędziami programowymi ułatwiającymi konfigurację, zarządzanie urządzeniami mobilnymi, obsługę oraz diagnostykę.

Pracownik połączony z siecią
Przedsiębiorstwa działające na obszarach przemysłowych i niebezpiecznych stają przed coraz większymi wyzwaniami. Jednocześnie transformacja cyfrowa zmienia sposób, w jaki pracujemy: dane są dostępne w czasie rzeczywistym, a oczekiwania dotyczące elastycznych, opartych na sieci metod pracy rosną.
Przygotuj się na branżę przyszłości dzięki naszym rozwiązaniom z zakresu „Connected Worker” i dowiedz się więcej na temat:
- Nasze produkty i usługi oraz sposób, w jaki przyczyniają się one do poprawy wydajności i bezpieczeństwa
- Technologia 5G oraz jej wpływ na poprawę wydajności operacyjnej i bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach
- Czego można się spodziewać po serii wydarzeń „Connected Worker” firmy Pepperl+Fuchs

Umowy serwisowe dotyczące urządzeń mobilnych
Aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa w Państwa środowisku pracy, dbamy o najwyższą jakość na każdym etapie – od projektowania, przez produkcję, aż po obsługę serwisową naszych iskrobezpiecznych urządzeń mobilnych. Nasz kompleksowy pakiet usług obejmuje szereg produktów z zakresu mobilności korporacyjnej. Umowa serwisowa pozwala Państwu korzystać z ustalonych z góry kosztów oraz spersonalizowanych usług, takich jak:
- Przejrzysty całkowity koszt posiadania
- Żadnych nieprzewidzianych rachunków za naprawy ani opłat serwisowych — są one wliczone w Państwa pakiet serwisowy
- Brak opóźnień ani kosztów wewnętrznych wynikających z konieczności wystawiania dodatkowych zamówień w celu pokrycia kosztów napraw

Kompleksowe rozwiązanie w zakresie urządzeń mobilnych
Portal internetowy „Produkty i usługi cyfrowe” łączy w ramach jednej platformy zautomatyzowane wdrażanie środowisk testowych, zarządzanie urządzeniami mobilnymi oraz funkcję monitorowania w czasie rzeczywistym.
Klienci otrzymują kompleksową, gotową do użycia usługę, która gwarantuje stałą jakość i bezpieczeństwo wszystkich urządzeń w Państwa firmie.
Zapraszamy do zapoznania się z platformą, która pozwala zaoszczędzić nie tylko czas, ale także cenne zasoby!
- angielski
- portugalski
- niemiecki
- francuski
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Overview - Mobile Computing and Communications | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 3 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyLinecard Mobile Communication Portfolio | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 382 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyLinecard - Portable Lighting | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 384 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyLinecard - Measuring and Calibration | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 196 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - eDS - ecom Digital Products and Services | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 519 KB | Język angielski | Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Tab-Ex® 04 Pro | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Tab-Ex® 05 — the Undisputed Standard for Mobile Working in Hazardous Areas | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 294 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Tab-Ex® 05 — the Undisputed Standard for Mobile Working in Hazardous Areas | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 817 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyBrochure - Products and Solutions for the Pharmaceutical and Life Science Industry | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski
| Pobierz |
Raporty dotyczące zastosowań | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Safety 4.0 in Hazardous Areas | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - EcoStruxure Advisor Solutions | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 124 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Digital Lockout and Tagout for Hot Permit Maintenance Work | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 21 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Configuration, Mangement, and Real-Time Monitoring of Mobile Devices- with One Digital Solution | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 197 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Predelivery Configuration of Mobile Hardware | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 176 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Real-Time Status Analysis for Mobile Devices | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 220 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Achieving Industry 4.0 with Tablets for Hazardous Areas | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski | Pobierz |
Literatura uzupełniająca | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Literatura uzupełniającaWhite Paper - Digital Products and Services | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 595 KB | Język angielski | Pobierz |
| Literatura uzupełniającaSuccess Story Digitization at BASF | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 567 KB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!