Czujniki, systemy i rozwiązania dla przemysłu wydobywczego i metalurgicznego
Niezależnie od tego, czy chodzi o górnictwo odkrywkowe, czy podziemne — wydobycie metali, rud i minerałów stanowi podstawę dobrobytu gospodarczego i postępu technologicznego. Odpowiednia technologia automatyzacji przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności procesów górniczych. Pozwala to na przykład uniknąć kolizji, wcześnie rozpoznać niebezpieczne sytuacje oraz zapobiegać marnotrawstwu zasobów.
Szeroka oferta firmy Pepperl+Fuchs obejmuje niezwykle wytrzymałe i niezawodne czujniki, systemy oraz rozwiązania, które są odporne na trudne warunki panujące w górnictwie — od ekstremalnych wahań temperatury po zanieczyszczenia i pył w powietrzu. Produkty te zapewniają płynny przebieg procesów na wielu różnych etapach produkcji. W każdym regionie świata nasi eksperci służą Państwu pomocą, przeprowadzając szczegółowe analizy zastosowań i udzielając kompleksowych porad technicznych.
Znajdź optymalne rozwiązanie dla Państwa indywidualnych wyzwań związanych z górnictwem!
Najważniejsze informacje
Zoptymalizowane procesy: efektywne wykorzystanie zasobów w górnictwie dzięki technologiom automatyzacji
Maksymalna niezawodność: solidne czujniki i systemy zapewniające płynny przebieg prac wydobywczych
Wzrost wydajności: najnowocześniejsze technologie gwarantują wysoką dostępność systemu
Wszystko z jednego źródła: szeroka oferta produktów zapewniająca optymalne dostosowanie do danego zastosowania
Obsługa na całym świecie: szczegółowe analizy zastosowań oraz doradztwo techniczne dotyczące wszystkich produktów

CysternyPrecyzyjne napełnianie i identyfikowalność
Systemy tryskaczowe w górnictwie są często obsługiwane za pomocą cystern, które są zasilane wodą za pośrednictwem systemu napełniania. SystemRFID stanowi idealne rozwiązanie pozwalające dostosować ilość wody do pojemności cysterny. Jednocześnie można zapewnić identyfikowalność pojazdu.
Najpierw czujnik ultradźwiękowy UB*-30GM wykrywa obecność cysterny z wodą. Następnie wytrzymałe urządzenie odczytu/zapisu RFID F192 identyfikuje pojazd za pomocą taguUHF, który można przymocować bezpośrednio do metalowego zbiornika. Zmierzone wartości są przekazywane do przetwornika przepływu za pośrednictwem jednostki kontrolnej RFID oraz sterownika. Zapewnia to optymalny przepływ wody przez cały czas. Ponadto tag UHF może przechowywać informacje dodatkowe o pojeździe, takie jak jego aktualny stan lub lokalizacja.

Rozwiązania RFIDSkuteczne sterowanie procesami wydobywczymi
Nowoczesne rozwiązania RFID znajdują coraz szersze zastosowanie w zadaniach związanych z identyfikacją w przemyśle wydobywczym. W naszym wpisie na blogu dowiedzą się Państwo, w jaki sposób technologia RFID pozwala skutecznie sterować procesami w kopalniach i monitorować je.
Jednym z najważniejszych zastosowań systemów RFID w sektorze górniczym jest zarządzanie aktywami. Tagi RFID przymocowane do sprzętu umożliwiają śledzenie i gromadzenie danych w czasie rzeczywistym, zapewniając efektywne wykorzystanie każdego elementu wyposażenia. Systemy RFID mają również kluczowe znaczenie dla usprawnienia kontroli zapasów. Dzięki oznaczaniu surowców, produktów gotowych, a nawet części zamiennych przedsiębiorstwa górnicze mogą prowadzić dokładną ewidencję stanów magazynowych.
Skontaktuj się z nami
Czy mają Państwo jakieś pytania lub chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat konkretnych zastosowań? Chętnie Państwu pomożemy! Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i wysłać do nas wiadomość.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!