Pepperl+Fuchs Dynamika rozwoju przemysłowego
Przyszłość zaczyna się od ambicji, by przekraczać granice tego, co możliwe. Zaczyna się od podjęcia decyzji.
Decyzja o otwarciu nowych rynków. Wdrażanie nowych technologii. Śmiałe przemyślenie utrwalonych standardów.
Zajmujemy się opracowywaniem i produkcją technologii czujnikowych oraz przemysłowych rozwiązań komunikacyjnych w całym łańcuchu wartości — tworząc podstawy technologiczne i zapewniając skalowalność przemysłową, których przedsiębiorstwa potrzebują do transformacji działalności, wdrażania cyfrowych modeli biznesowych oraz integracji globalnego procesu tworzenia wartości.

Uwolnienie potencjału
Wcześnie dostrzegamy kierunki rozwoju branż i rynków oraz wymagania wynikające z tych zmian. Wykorzystujemy tę dynamikę do strategicznego udoskonalania naszych technologii i rozwiązań. W ten sposób otwieramy nowe możliwości zastosowań i rynków — a wraz z nimi nowy potencjał wzrostu.
Nasze technologie nie ograniczają się jedynie do przekazywania sygnałów — stwarzają one możliwości działania. Uwidaczniają relacje, przyspieszają procesy decyzyjne oraz stanowią podstawę dla procesów opartych na sztucznej inteligencji, systemów autonomicznych i skalowalnych architektur danych. Poszczególne punkty danych przekształcają się w połączone systemy. Informacja przekłada się na konkretne efekty.

Istota sprawy
Nasza dynamika technologiczna jest wynikiem wieloletniego doświadczenia oraz portfolio, którego zakres i głębia zapewniają nam elastyczność pozwalającą wykorzystywać istniejące atuty, odkrywać nowe horyzonty technologiczne oraz stymulować innowacje, które kształtują rynki.
Znajduje to również odzwierciedlenie w technologiach, które każdego dnia sprawdzają się w rzeczywistych środowiskach automatyki na całym świecie. Technologie czujnikowe oraz przemysłowe rozwiązania komunikacyjne firmy Pepperl+Fuchs zapewniają bezpieczeństwo procesów, chronią zasoby oraz umożliwiają niezawodną łączność w złożonych zastosowaniach produkcyjnych, logistycznych oraz w strefach zagrożonych.
Doświadczenie buduje pewność: nowe technologie można wdrażać bez uszczerbku dla stabilności. Sprawdzone rozwiązania nieustannie ewoluują i przechodzą do nowych architektur — przyczyniając się do postępu, który pozostaje kompatybilny, skalowalny i gotowy na przyszłe wyzwania: większą inteligencję w terenie, lepszą łączność między sieciami oraz więcej informacji przydatnych do podejmowania działań w całym systemie. Otwarte, interoperacyjne i możliwe do wdrożenia na całym świecie.

Łączenie mocnych stron
Innowacyjność i doskonałość inżynieryjna rodzą się tam, gdzie doświadczenie łączy się z nowymi perspektywami. Zasada ta kształtuje sposób, w jaki współpracujemy z klientami i partnerami, a także sposób, w jaki funkcjonujemy wewnątrz firmy. Łącząc dogłębną wiedzę techniczną z wizjonerskim myśleniem, tworzymy warunki sprzyjające postępowi transformacji przemysłowej.
Przyszłość przemysłu w coraz większym stopniu zależy od wzajemnie uzupełniających się kompetencji i nowych form współpracy. Partnerstwa technologiczne łączą sprawdzone doświadczenie ze świeżymi perspektywami, tworząc powiązania wykraczające poza tradycyjne granice. Dzięki temu rozwiązania można szybciej wdrażać na większą skalę, lepiej dostosowywać oraz otwierać nowe rynki.
W ten sposób innowacje rozwijają się dzięki wspólnej wizji przemysłowej i współpracy.
W ten sposób powstaje dynamika rozwoju przemysłowego.
Pepperl+Fuchs — Analizy
Zapraszamy do zapoznania się z kulisami naszej działalności i dowiedzenia się więcej o naszej firmie!

Fakty i dane liczbowe
Członkowie zarządu (od lewej do prawej)
- Reiner Müller
- Martin Walter
- Dr Wilhelm Nehring (prezes),
- Tobias Blöcher
Sprzedaż w 2025 r.
830 mln euro
Pracownicy
6 280 na całym świecie
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!