zakład przetwórczy
Rozwiązania dla urządzeń procesowych

Czujniki i systemy mają zasadnicze znaczenie dla zautomatyzowanych zakładów przetwórczych zlokalizowanych w strefach zagrożonych wybuchem gazu oraz w trudnych warunkach przemysłowych. Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroki wachlarz rozwiązań, przeznaczonych między innymi dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, naftowo-gazowego oraz spożywczego.

Rozwiązania dla urządzeń procesowych

Korzyści

  • Kompleksowa oferta

    Od systemów sprzężenia zwrotnego położenia napędów obrotowych zaworów po pomiary poziomu: oferta firmy Pepperl+Fuchs jest dostosowana do specyficznych wymagań zastosowań w przemyśle przetwórczym — w oparciu o wieloletnie doświadczenie i szczegółową wiedzę praktyczną w zakresie zastosowań.

  • Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

    Niezależnie od tego, czy chodzi o obszary o atmosferze potencjalnie wybuchowej, czy też o trudne warunki przemysłowe — dzięki produktom i rozwiązaniom zgodnym z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa firma Pepperl+Fuchs wspiera Państwa w realizacji indywidualnych zastosowań w sposób wydajny, bezpieczny i niezawodny.

  • Doświadczony lider rynku

    Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu w branży przetwórczej firma Pepperl+Fuchs z powodzeniem zrealizowała różnorodne projekty i nieustannie opracowuje nowe technologie, aby Państwa procesy były bardziej niezawodne i wydajne.

  • Rozwiązania z zakresu IIoT

    Państwa sukces jest dla nas ważny: Stwórzcie bezpieczne i wydajne procesy oraz przygotujcie swój zakład do pracy w sieciach IIoT dzięki inteligentnej technologii czujników firmy Pepperl+Fuchs!

Monitor zaworów z interfejsem AS w terenie

Zaawansowane technologie zapewniania informacji zwrotnej o położeniu zaworu

Monitorowanie stanu zaworów stanowi kluczowe zadanie w każdym zakładzie przetwórczym. Dlatego firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę produktów dostosowanych do przekazywania informacji o położeniu zaworów, niezależnie od lokalizacji czy typu zaworu. Czujniki są dostępne do użytkowania w pomieszczeniu i na zewnątrz budynków, a także do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych. Nadają się one do przekazywania informacji o położeniu zaworów pneumatycznych i ręcznych standardowych, a także zaworów liniowych w zastosowaniach o rygorystycznych wymaganiach higienicznych. Dogłębna wiedza inżynierska oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony przed wybuchem gwarantują absolutnie niezawodne rozwiązania.

Istnieją różne możliwości monitorowania położenia zaworów: można wybrać podwójny czujnik indukcyjny, łączący dwa nakładające się na siebie elementy czujnikowe, lub inne rozwiązania, takie jak czujniki indukcyjne lub indukcyjne systemy pozycjonowania.

Dowiedz się więcej o naszej ofercie i znajdź idealne rozwiązanie dostosowane do Państwa indywidualnych wymagań!

Sygnalizacja położenia zaworu za pomocą dwóch czujników

Czujniki podwójne łączą w sobie dwa nakładające się na siebie czujniki indukcyjne, które wykrywają położenie siłownika, a tym samym położenie zaworu. Czujniki te, dostępne z dobrze widocznym wskaźnikiem położenia, są zazwyczaj stosowane w standardowych zaworach pneumatycznych, gdzie montuje się je bezpośrednio na napędzie obrotowym. Firma Pepperl+Fuchs oferuje wersje przeznaczone do zastosowań na zewnątrz budynków lub w strefach zagrożonych wybuchem.

Podwójny czujnik F25K

Kompaktowe rozwiązania do podstawowych zastosowań

Dzięki kompaktowej obudowie podwójne czujniki serii F25/F25K doskonale nadają się do mniejszych, podstawowych zastosowań, takich jak zawory ręczne i małe siłowniki. Czujniki są dostępne z przyłączami kablowymi, złączowymi lub wtykowymi.

F31 z podwójnym czujnikiem

Standardowe zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Seria F31/F31K znajduje zastosowanie w standardowych napędach obrotowych zaworów, zarówno w użytkowaniu w pomieszczeniu, jak i w użytkowaniu zewnętrznym. Dzięki atestom i certyfikatom dopuszczającym stosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem do strefy 0/20 podwójne czujniki gwarantują bezpieczeństwo w zakładach przemysłowych na całym świecie.

Podwójny czujnik indukcyjny serii F31K2

Niezwykle wytrzymałe rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych

Dzięki wysokiej odporności na promieniowanie UV, temperaturę i korozję seria F31K2 zapewnia wyjątkową wydajność nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach środowiskowych. Firma Pepperl+Fuchs oferuje wersje posiadające atesty zgodności z normami do strefy 2/22 lub strefy 0/20, przeznaczone do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex i lub Ex ec/tc). Dostępna jest również wersja przeznaczona do zastosowań wymagających poziomu bezpieczeństwa SIL 2.

Rozwiązanie montażowe dla podwójnego czujnika indukcyjnego

Akcesoria montażowe do zaworów ręcznych

W celu uzupełnienia oferty podwójnych czujników indukcyjnych firma Pepperl+Fuchs oferuje odpowiednie akcesoria montażowe do montażu czujników na zaworach ręcznych. Rozwiązaniezaciskowe, które można dostosować do różnych czujników i elementów uruchamiających, nadaje się również do zaworów bez otworów gwintowanych

Informacja zwrotna o położeniu zaworu w porównaniu z innymi rozwiązaniami

Niezależnie od tego, czy chodzi o standardowe zawory pneumatyczne, zawory membranowe sterowane pneumatycznie, czy też liniowe zawory regulacyjne: firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę czujników indukcyjnych oraz indukcyjnych systemów pozycjonowania, zapewniających precyzyjne i niezawodne sprzężenie zwrotne dotyczące położenia zaworu w każdym zastosowaniu.

System pomiaru kątów PMI F130

Precyzyjne wykrywanie kąta w napędach obrotowych zaworów

Bezkontaktowy system pomiaru kąta PMI-F130 przekształca kąt pomiarowy w zakresie od 0° do 360° na sygnał analogowy o wartości od 4 mA do 20 mA. Ten bezkontaktowy system pozycjonujący nadaje się do bezpośredniego montażu na niemal wszystkich standardowych zaworach pneumatycznych.

pozycjonowanie na zaworach liniowych z wykorzystaniem serii PMI F90

Niezawodne pozycjonowanie zaworów liniowych

Bezkontaktowe indukcyjne systemy pozycjonowania PMI-F90 stanowią idealne rozwiązanie do precyzyjnego wykrywania położenia zaworu w pneumatycznych zaworach membranowych lub liniowych zaworach regulacyjnych. Jako elementy wyzwalające służą proste stalowe znaczniki, a nawet elementy samych zaworów, co sprawia, że seria ta jest szczególnie elastycznym i ekonomicznym rozwiązaniem.

Czujnik indukcyjny V3

Informacja zwrotna o położeniu zaworów liniowych

Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę czujników indukcyjnych w różnych wersjach obudowy, umożliwiających optymalną integrację z zaworami membranowymi i nożowymi. Dostępne są wersje o różnych stopniach ochrony (Ex ia, Ex ec, Ex tc, Ex ic) przeznaczone do stosowania w strefach 0/20, 1/21 i 2/22.

indukcyjny czujnik szczelinowy

Precyzyjne wykrywanie położenia w wskaźnikach położenia zaworów

Cylindryczne czujniki indukcyjne lub czujniki szczelinowe firmy Pepperl+Fuchs znajdują zastosowanie na przykład w wskaźnikach położenia zaworów. Wskaźniki te dostarczają wiarygodnych informacji o położeniu zaworu dzięki zintegrowanym czujnikom w połączeniu z zaawansowanym miernikiem.

Czujniki i systemy

Niezależnie od tego, czy chodzi o monitorowanie drgań, wykrywanie poziomów napełnienia, zarządzanie substancjami chemicznymi czy śledzenie przebiegu procesów: czujniki i systemy firmy Pepperl+Fuchs pozwalają bezpiecznie i niezawodnie realizować szeroki zakres zastosowań procesowych. Czujniki ultradźwiękowe lub czujniki drgań, systemy RFID czy enkodery obrotowe — firma Pepperl+Fuchs oferuje odpowiednią technologię do każdego zadania związanego z automatyką procesową.

Komunikacja przemysłowa i interfejsy

W zakładach przetwórczych trudne warunki przemysłowe oraz strefy zagrożenia stawiają szczególnie wysokie wymagania wobec technologii stosowanych w komunikacji przemysłowej i interfejsach. Dlatego firma Pepperl+Fuchs oferuje kompletną gamę wydajnych, bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań, które umożliwiają ciągłą transmisję danych z poszczególnych czujników w terenie do nadrzędnych systemów sterowania i systemów przedsiębiorstwa.

Technologia połączeń

Solidne połączenia dla przemysłu przetwórczego

złącza zaworowe

Czujniki o wysokiej wydajności wymagają niezawodnych połączeń. Z tego powodu firma Pepperl+Fuchs oferuje kable przeznaczone do obwodów iskrobezpiecznych w zakładach przetwórczych — na przykład wytrzymałe złącza zaworowe lub złącza montowane w terenie, umożliwiające elastyczne dostosowanie na miejscu.

System ochronny dla czujników cylindrycznych

system ochrony kabli

Cylindryczne czujniki i ich okablowanie wymagają specjalnej ochrony w zakładach przemysłowych. Aby zabezpieczyć kable przed czynnikami mechanicznymi i chemicznymi, firma Pepperl+Fuchs oferuje idealnie dopasowaną gamę adapterów czujników, kanałów kablowych i dławików kablowych

Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

Czy mają Państwo wymagania, których nie spełnia obecna oferta firmy Pepperl+Fuchs? Opracowujemy rozwiązania dostosowane do Państwa konkretnych potrzeb — od niewielkich modyfikacji produktów standardowych po opracowywanie nowych produktów w oparciu o istniejące technologie. Dzięki indywidualnemu doradztwu, dogłębnej znajomości zastosowań procesowych oraz wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie technologii automatyki procesowej możemy zaoferować Państwu odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania w zakresie urządzeń procesowych. We współpracy z klientami z branży przetwórczej firma Pepperl+Fuchs z powodzeniem wdrożyła szeroki wachlarz indywidualnych rozwiązań.

Na przykład ręczne czytniki RFID w połączeniu z oprogramowaniem dostosowanym do konkretnych zastosowań umożliwiają wygodną konserwację węży w strefach zagrożonych.

W niniejszym filmie przedstawiono jeden z przykładów indywidualnego rozwiązania firmy Pepperl+Fuchs: klient poszukiwał czujnika, który mógłby służyć do wykrywania położenia w całej gamie zaworów regulacyjnych — a zatem w bardzo zróżnicowanych warunkach montażu. Firma Pepperl+Fuchs opracowała podwójny czujnik z indywidualną obudową, który pasuje do każdego z zaworów regulacyjnych klienta. To modułowe rozwiązanie znacznie zmniejsza nakład pracy związany z montażem, a tym samym obniża koszty.

Skontaktuj się z nami

Czy mają Państwo jakieś pytania dotyczące naszych rozwiązań w zakresie urządzeń technologicznych?
Z przyjemnością Państwu pomożemy! Wystarczy, że prześlą Państwo do nas wiadomość lub umówią się Państwo na spotkanie z jednym z naszych ekspertów, aby uzyskać więcej informacji na temat produktów, które Państwa interesują.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!