ilustracja techniczna przedstawiająca pracownika terenowego korzystającego z tabletu do zarządzania zleceniami roboczymi w zakładzie chemicznym
Klucz do cyfryzacji

Tab-Ex® 05 — nowa generacja 8-calowych tabletów z systemem Android 5G przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych

Tab-Ex® — seria wytrzymałych tabletów przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożonych

Mobilność wykraczająca poza granice firmy

pracownik terenowy korzystający z urządzenia Tab-Ex do prac konserwacyjnych

Wraz z modelem Tab-Ex® 05 firma Pepperl+Fuchs kontynuuje historię sukcesu pierwszej serii tabletów przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Łącząc sprawdzoną wytrzymałość z innowacyjnymi technologiami, takimi jak obsługa aplikacji wykorzystujących rzeczywistość rozszerzoną, ten tablet z obsługą sieci 5G stanowi idealną podstawę dla nowoczesnych zastosowań w ramach Przemysłu 4.0 i IIoT.

W połączeniu z kompleksową ofertą firmy Pepperl+Fuchs w zakresie przemysłowych czujników, ochrony przed wybuchem oraz rozwiązań mobilnych, urządzenie Tab-Ex® 05 stanowi część kompletnego ekosystemu przeznaczonego dla pracowników mobilnych korzystających z sieci. To zintegrowane podejście przyczynia się do zwiększenia wydajności operacyjnej, otwiera nowe możliwości zastosowań oraz pozwala w pełni wykorzystać korzyści płynące z transformacji cyfrowej.

Tabletki Tab-Ex 05

Wraz z modelem Tab-Ex® 05 użytkownicy otrzymują serię wydajnych tabletów opartych na najnowszym modelu Samsung Galaxy Tab Active5. Jako najnowszy członek rodziny Tab-Ex, urządzenie to obsługuje technologięSamsung Wireless DeX, co pozwala na korzystanie z tabletu w połączeniu z większym zewnętrznym wyświetlaczem, zapewniając wrażenia zbliżone do pracy na komputerze stacjonarnym. Tablet ten, zaprojektowany z myślą o pracy w środowiskach niebezpiecznych, posiada atest dopuszczający go do użytku w strefach zagrożenia aż do strefy 1/21 i podziału 1. Dzięki gwarantowanym regularnym aktualizacjom oprogramowania co najmniej do 2032 roku oraz poprawkom zabezpieczeń zapewnianym w ramach certyfikatu Android Enterprise Recommended, model Tab-Ex 05 spełnia najwyższe wymagania branżowe w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności.

Korzyści

  • Odkrywanie mobilności

    Oprócz sprawdzonych cech produktów seria tabletów oferuje szereg innowacyjnych funkcji, które umożliwiają mobilne korzystanie z aplikacji cyfrowych poza granicami przedsiębiorstwa. Stanowi to podstawę dla niezliczonych zastosowań w ramach Przemysłu 4.0.

  • Bezpieczeństwo przede wszystkim

    Niezależnie od tego, czy chodzi o wersję wzmocnioną przeznaczoną do trudnych warunków przemysłowych, czy też o model w wykonaniu Ex do użytku na całym świecie, poszczególne generacje tabletów wyróżniają się najwyższą wydajnością oraz bezkompromisowym bezpieczeństwem w strefach zagrożonych wybuchem.

  • Gotowość do wdrożenia IIoT

    Połączenie wydajnego oprogramowania i możliwości integracji z systemami wyższego poziomu stanowi idealne rozwiązanie dla złożonych zastosowań — torując drogę dla IIoT.

  • Koncepcja pracy mobilnej

    Tablety o przekątnej ekranu 8 cali ułatwiają codzienną pracę pracownikom mobilnym, umożliwiając dostęp do aktualnych danych z zakładu, zdjęć cyfrowych, filmów oraz transmisji wideo w dowolnym czasie i miejscu. Tablety są również wyposażone w programowalne przyciski (awaryjne), które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pracowników pracujących w pojedynkę.

Przykłady zastosowań

Pracownicy mobilni korzystają z tabletów z serii Tab-Ex w celu usprawnienia procesów

Rozwiązania mobilne zwiększają wydajność podczas pracy

Włączenie aplikacji wykorzystujących rzeczywistość rozszerzoną oraz integracja z systemami informatycznymi wyższego szczebla pozwala połączyć wirtualne i rzeczywiste dane procesowe, zapewniając przejrzystość Państwa systemu. Zapewnia to nie tylko dostęp do informacji o stanie urządzeń i danych procesowych, ale także umożliwia identyfikację odpowiednich elementów wyposażenia systemu, zapobiegając w ten sposób awariom. Niezależnie od tego, czy chodzi o poruszanie się po zakładzie, czy o konserwację — procesy stają się bezpieczniejsze, bardziej przyjazne dla użytkownika i wydajniejsze.

Pracownik terenowy korzystający z tabletów z serii Tab-Ex do prac konserwacyjnych

Konserwacja zgodna z koncepcją Przemysł 4.0

Procesy i powiązane informacje nie są już jedynie widoczne, lecz nakładają się bezpośrednio na wyświetlacz — bez konieczności korzystania z jakichkolwiek elementów nawigacyjnych. Umożliwia to przeprowadzanie konserwacji w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mają dostęp do cykli konserwacyjnych i odpowiedniej dokumentacji bezpośrednio na miejscu. Możliwa jest również konserwacja predykcyjna, ponieważ odchylenia w wartościach pomiarowych są automatycznie wykrywane i korygowane.

Pracownik terenowy korzystający z tabletów z serii Tab-Ex do zarządzania pracami remontowymi

Skuteczne zarządzanie procesem naprawczym pozwala zminimalizować przestoje

Procedury wyłączania i uruchamiania systemu obejmują wrażliwe i wymagające szybkiego działania procesy, w ramach których konieczne jest skoordynowanie wielu czynności. Tablety Tab-Ex® zapewniają wsparcie dzięki aplikacjom opartym na rzeczywistości rozszerzonej: dzięki znormalizowanemu wsparciu można szybko i skutecznie przeprowadzać procedury wyłączania i uruchamiania systemu bez popełniania błędów.

Pracownik mobilny korzystający z tabletów z serii Tab-Ex do śledzenia zasobów

Lokalizacja i śledzenie zasobów w czasie rzeczywistym

W związku z rosnącą złożonością zarządzanie zasobami nabiera coraz większego znaczenia — zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw posiadających wiele oddziałów i zatrudniających licznych przedstawicieli handlowych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich aplikacji organizacje mogą osiągnąć wzrost wydajności i produktywności.

Idealne rozwiązanie dla pracowników mobilnych

Wytrzymały tablet Tab-Ex® 05, przeznaczony do użytku w strefach zagrożonych wybuchem, kontynuuje historię sukcesu serii 8-calowych tabletów już w piątej generacji. Dzięki smukłej konstrukcji, wydajnemu sprzętowi i nowoczesnemu systemowi operacyjnemu zapewnia on wyjątkową wydajność w wymagających zastosowaniach w środowiskach zagrożonych wybuchem — stanowiąc idealną platformę dla pracowników mobilnych korzystających z technologii cyfrowych.

Szczegóły techniczne — Tab-Ex® 05

 Tab-Ex® 05
CertyfikacjaStrefa 1/21, Dywizja 1 oraz Strefa 2/22, Dywizja 2
System operacyjnyAndroid™ 14, aktualizacja do systemu Android™ 22
ProcesorExynos 1380, ośmiordzeniowy procesor 64-bitowy; 4 x 2,4 GHz, 4 x 2,0 GHz
Wyświetlacz1920 × 1200 pikseli (WUXGA), 8 cali (20,32 cm) TFT, 600 nitów (specyfikacja do użytku na zewnątrz)
Wymiary i wagaDZ1: 262,75 × 161,5 × 25,75 mm, ok. 1020 g
DZ2: 126,8 × 213,8 × 9,9 mm, ok. 550 g
D2: 126,8 × 213,8 × 9,9 mm, ok. 550 g
Temperatura pracyod -20 °C do +55 °C
Stopień ochrony IPIP648
AkumulatorWydajny, wymienny akumulator o pojemności 5 050 mAh zapewniający do 14 godzin pracy
Kamera (tylna i przednia)Tylny aparat: 13 MP z autofokusem i lampą błyskową LED;
przedni: 5 MP
opcjonalnie: bez kamery

Zaawansowane funkcje

Funkcja Samsung DeX

Tryb DeX bezprzewodowy firmy Samsung

Funkcjonalność mobilna i stacjonarna na jednym urządzeniu

Dzięki funkcji Samsung Desktop Experience (DeX) urządzenie Tab-Ex® 05 można wykorzystywać jak komputer stacjonarny. Dzięki obsłudze funkcji Wireless DeX nie są wymagane żadne dodatkowe kable ani stacja dokująca. Wystarczy podłączyć tablet do kompatybilnego wyświetlacza zewnętrznego i korzystać z niego za pomocą myszy oraz klawiatury, aby uzyskać wrażeniazbliżone do pracynakomputerzestacjonarnym. Użytkownicy mogą również przenosić pliki metodą „przeciągnij i upuść” między oknem DeX na tablecie a kompatybilnym komputerem, co stanowi elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie łączące mobilną wydajność z wygodą stacjonarnej stacji roboczej.

Samsung KNOX

Rozwiązania Samsung Knox w zakresie bezpieczeństwa urządzeń mobilnych

Wysoki standard bezpieczeństwa dla Państwa urządzeń mobilnych

Rozwiązanie KNOX w zakresie bezpieczeństwa urządzeń mobilnych jest zintegrowane z urządzeniami mobilnymi firmy Samsung w celu ochrony poufnych danych i procesów. Korzystając z platformy KNOX, administratorzy IT mogą w prosty i niezawodny sposób zabezpieczać, wdrażać i zarządzać urządzeniami mobilnymi należącymi do firmy. Gwarantuje to spełnienie wszystkich wymagań biznesowych przez cały cykl życia urządzenia oraz stałą ochronę poufnych danych przed złośliwym oprogramowaniem i atakami phishingowymi. Dostęp do informacji firmowych mają wyłącznie upoważnione osoby — co oznacza, że nawet w przypadku utraty urządzenia wszystkie dane pozostają chronione.

Produkty i usługi cyfrowe

Rozwiązanie „Produkty i usługi cyfrowe” łączy w jednym scentralizowanym rozwiązaniu automatyczną konfigurację urządzeń, zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM) oraz zaawansowane funkcje analityczne. Urządzenia mogą być dostarczane z fabryczną konfiguracją dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta, co umożliwia ich natychmiastowe wdrożenie i minimalizuje nakład pracy działu IT.

Przez cały cykl życia urządzeń można nimi zarządzać, monitorować je i aktualizować zdalnie za pomocą jednej platformy. Zintegrowane narzędzia analityczne dostarczają cennych informacji na temat stanu urządzeń, wydajności oprogramowania oraz trendów operacyjnych, pomagając organizacjom zoptymalizować czas sprawności, poprawić bezpieczeństwo oraz zmaksymalizować wydajność całej floty urządzeń mobilnych.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o gotowej do użycia usłudze, która zapewnia jakość i bezpieczeństwowszystkich urządzeń.

Pliki do pobrania

  • Ulotka

    Seria tabletów Tab-Ex® 05

  • Broszura

    Seria tabletów Tab-Ex® 05

  • Broszura

    Urządzenia mobilne klasy bezpieczeństwa firmy Pepperl+Fuchs

Więcej informacji

Tab-Ex® 05

Dowiedz się więcej o wytrzymałym 8-calowym tablecie z obsługą sieci 5G, przeznaczonym do użytku w strefie 1/21, sekcja 1 oraz strefie 2/22, sekcja 2

Tablet przemysłowy Tab-IND

Zapraszamy do zapoznania się z tabletami o przekątnej ekranu 8 i 10 cali, a także z terminalami kioskowymi o przekątnej ekranu 15 i 22 cali przeznaczonymi do zastosowań poza handlem detalicznym

Skontaktuj się z nami

Czy mają Państwo pytania dotyczące serii tabletów Tab-Ex®? Czy chcieliby Państwo otrzymać więcej informacji? Chętnie Państwu pomożemy! Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, aby wysłać do nas wiadomość.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!