Ilustracja przedstawiająca ofertę produktów i rozwiązań przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożonych

Produkty i rozwiązania przeznaczone do stosowania w obszarach zagrożonych

Bariery bezpieczeństwa wewnętrznego

Bariery bezpieczeństwa wewnętrznego

Bariera separująca z zabezpieczeniem iskrobezpiecznym firmy Pepperl+Fuchs ograniczają ilość energii dostarczanej do obwodu i chronią strefy zagrożone przed nadmierną energią.

Ethernet-APL

Ethernet-APL

Technologia Ethernet-APL ułatwia bezpośrednią integrację urządzeń polowych z systemami wyższego poziomu. W rezultacie innowacja ta po raz pierwszy w historii automatyki procesowej wprowadza ujednoliconą infrastrukturę komunikacyjną — aplikacje z zakresu IIoT mogą wreszcie znaleźć zastosowanie w przemyśle przetwórczym.

Infrastruktura sieci fieldbus

Infrastruktura sieci fieldbus

Infrastruktura fieldbusa FieldConnex® jest powszechnie znana i ma ugruntowaną pozycję we wszystkich sektorach przemysłu przetwórczego.

Systemy oddalonych I/O

Systemy oddalonych I/O

Systemy oddalonych I/O to systemy modułowe służące do adaptacji sygnałów między urządzeniami polowymi w strefach zagrożonych a systemami sterowania w strefach bezpiecznych.

Smartfony i tablety

Smartfony i tablety

Smartfony i tablety z zabezpieczeniem iskrobezpiecznym umożliwiają płynną komunikację mobilną w strefach zagrożonych wybuchem.

Komputery przemysłowe i monitory przemysłowe (HMI)

Komputery przemysłowe i monitory przemysłowe (HMI)

Firma Pepperl+Fuchs oferuje rozwiązania HMI dostosowane do zróżnicowanych wymagań przemysłu przetwórczego. Rodzina produktów VisuNet HMI obejmuje szeroki wybór wytrzymałych monitorów przemysłowych, przemysłowych cienkich klientów typu box oraz komputerów typu box PC, oprogramowanie dla cienkich klientów typu thin client oraz urządzenia peryferyjne.

Bariera ochrony przeciwprzepięciowej

Bariery ochrony przeciwprzepięciowej

Bariera ochrony przeciwprzepięciowej firmy Pepperl+Fuchs zapewnia niezawodną ochronę przed przepięciami i innymi uszkodzeniami.

Bariery Zenera

Bariery Zenera

Bariera Zenera zapewnia ekonomiczną ochronę przeciwwybuchową w różnych zastosowaniach w systemach automatyki procesowej. Ilość energii przekazywanej do strefy zagrożenia jest ograniczona do bezpiecznego poziomu, który nie pozwala na zapłon atmosfery wybuchowej.

Czujniki do stref zagrożonych

Czujniki do stref zagrożonych

Od sygnałów zwrotnych dotyczących położenia napędów obrotowych zaworów po pomiary poziomu: oferta firmy Pepperl+Fuchs jest dostosowana do specyficznych wymagań zastosowań w przemyśle przetwórczym.

Produkty zgodne ze standardem SIL przeznaczone do stosowania w obszarach zagrożonych

Produkty zgodne ze standardem SIL przeznaczone do stosowania w obszarach zagrożonych

Od dziesięcioleci firma Pepperl+Fuchs odgrywa wiodącą rolę w dziedzinie automatyki procesowej. Nasza dogłębna znajomość norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego stanowi podstawę tworzenia niezawodnych komponentów bezpieczeństwa.

Systemy osłony gazowej i systemy ciśnieniowe

Systemy osłony gazowej i systemy ciśnieniowe

System oczyszczania i zwiększania ciśnienia Bebco EPS® firmy Pepperl+Fuchs jest powszechnie znany w branży automatyki procesowej. Jako liderzy w dziedzinie technologii oczyszczania (Purging Technology®) tworzymy innowacyjne rozwiązania, które charakteryzują się niezwykłą prostotą obsługi i z łatwością sprawdzają się w niemal każdym zastosowaniu.

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe

Skrzynki spawane wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym lub ze stali nierdzewnej umożliwiają bezpieczne łączenie spawów kabli światłowodowych, natomiast rozwiązania przeznaczone dla konwencjonalnych przemysłowych punktów dostępowych stanowią podstawę funkcjonowania sieci bezprzewodowych w strefach zagrożonych wybuchem.

Skrzynki przyłączeniowe i rozgałęźne

Skrzynki przyłączeniowe i rozgałęźne

Skrzynki zaciskowe i rozdzielcze firmy Pepperl+Fuchs zostały zaprojektowane w celu zapewnienia ochrony sieci dystrybucji sygnałów i zasilania w środowiskach zagrożonych wybuchem oraz w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Jednostki sterujące i skrzynki sterownicze

Jednostki sterujące i skrzynki sterownicze

W celu obsługi i monitorowania obwodów elektrycznych oraz maszyn w trudnych warunkach lub w środowiskach zagrożonych wybuchem wszechstronne skrzynki sterownicze i jednostki sterujące można wyposażyć w różne elementy obsługowe.

Panele sterowania i dystrybucji

Panele sterowania i dystrybucji

Panele sterowania i dystrybucji mogą zawierać dowolny rodzaj urządzeń elektrycznych lub modułów służących do automatyki procesowej. Każde rozwiązanie jest precyzyjnie dostosowane do wymagań konkretnego zastosowania.

Urządzenia sygnalizacyjne, wyłączniki bezpieczeństwa i rozłączniki serwisowe

Urządzenia sygnalizacyjne, wyłączniki bezpieczeństwa i rozłączniki serwisowe

Jako światowy lider w dziedzinie produktów i rozwiązań przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożonych, firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroki asortyment wysokowydajnych urządzeń sygnalizacyjnych, wyłączników bezpieczeństwa oraz rozłączników serwisowych.

Obudowy i dławiki kablowe

Obudowy i dławiki kablowe

Nasza seria obudów stanowi podstawę do projektowania rozwiązań sterowniczych i rozdzielczych przeznaczonych do obszarów zagrożonych wybuchem. Uzupełnieniem tej oferty jest nasz szeroki asortyment dławików kablowych dostosowanych do różnych typów kabli.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!