kobieta w zakładzie produkcyjnym z napisem na twarzy, przedstawiającym jej myśli
Czujniki i systemy dostosowane do indywidualnych potrzeb
mężczyzna w środowisku produkcyjnym, z tekstem wyświetlanym tuż przed twarzą, przedstawiającym jego myśli
Czujniki i systemy dostosowane do indywidualnych potrzeb
mężczyzna w magazynie z napisem na twarzy, odzwierciedlającym jego myśli
Czujniki i systemy dostosowane do indywidualnych potrzeb
mężczyzna stojący obok ramienia robota w zakładzie produkcyjnym, z napisem na twarzy przedstawiającym jego myśli
Czujniki i systemy dostosowane do indywidualnych potrzeb
kobieta w zakładzie produkcyjnym z napisem na twarzy, odzwierciedlającym jej myśli
Czujniki i systemy dostosowane do indywidualnych potrzeb
1/5

Nasze rozwiązania – tak indywidualne jak Państwo

Możliwość płynnej integracji

Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroki asortyment czujników przemysłowych i technologii komunikacyjnych przeznaczonych dla wielu różnych gałęzi przemysłu. Jednak produkty standardowe nie zawsze spełniają specyficzne wymagania danego zastosowania. Dlatego Pepperl+Fuchs oferuje czujniki i systemy dostosowane do indywidualnych potrzeb. W zależności od wymagań konkretnego zastosowania obejmuje to zarówno niewielkie modyfikacje istniejących produktów, jak i czujniki opracowane specjalnie na zamówienie, a także projektowanie kompletnych systemów czujnikowych wraz z ich integracją. Niezależnie od zakresu dostosowań i stopnia zaawansowania prac rozwojowych, nasze rozwiązania zawsze opierają się na indywidualnym doradztwie i regularnej komunikacji z naszymi klientami. Zrozumienie Państwa zastosowania oraz nasza wiedza specjalistyczna w zakresie automatyki stanowią podstawę rozwiązania idealnie dopasowanego do Państwa potrzeb.

Najważniejsze informacje

  • Udzielanie fachowych porad oraz dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania w zakresie czujników

  • Rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów, od kabli o niestandardowych długościach po nowo opracowane produkty

  • Płynna integracja systemów w celu optymalizacji procesów

  • Odpowiednie rozwiązanie, bez kompromisów

Zgodnie z Państwa potrzebami

W zależności od potrzeb konkretnego zastosowania indywidualne rozwiązania firmy Pepperl+Fuchs mogą obejmować zarówno drobne modyfikacje i produkty opracowane na specjalne zamówienie, jak i kompletny pakiet obejmujący integrację oraz certyfikację. Niezależnie od stopnia złożoności modyfikacji i rozwiązań opracowanych na zamówienie, nasze rozwiązania zawsze opierają się na spersonalizowanym doradztwie oraz stałej komunikacji z naszymi klientami.

Odkryjcie nowe możliwości!

Czujniki zbliżeniowe oferują szeroki wybór opcji dostosowania. Obejmują one zarówno elementy czujnikowe i konstrukcję obudowy, jak i komponenty systemowe oraz konkretne certyfikaty. Oczywiście dostępnych jest również wiele opcji dostosowania innych czujników przemysłowych. Prosimy o kontakt w celu znalezienia indywidualnego rozwiązania.

ikona symbolizująca technologię dostosowaną do indywidualnych potrzeb

Czujniki zbliżeniowe są dostępne w różnych technologiach, które mogą stanowić podstawę dla Państwa niestandardowego czujnika. Spośród dostępnych opcji mogą Państwo wybierać spośród różnych typów czujników. Czujniki indukcyjne wykrywają obiekty metalowe bez bezpośredniego kontaktu. Czujniki pojemnościowe wykrywają zarówno materiały metalowe, jak i niemetalowe, rejestrując zmiany pojemności. Z kolei czujniki magnetyczne reagują na obecność pól magnetycznych. Ponadto liczbę elementów czujnikowych można dostosować do Państwa potrzeb. Ta elastyczność gwarantuje, że czujniki będą idealnie dopasowane do konkretnych wymagań i preferencji związanych z danym zastosowaniem.

ikona przedstawiająca materiał obudowy wybrany przez użytkownika

Konstrukcję obudowy czujników zbliżeniowych firmy Pepperl+Fuchs można z łatwością dostosować do Państwa potrzeb. Oferujemy modele cylindryczne i sześcienne, a także w kształcie szczeliny, pierścienia oraz podwójne. Jeśli te opcje konstrukcyjne nie odpowiadają Państwa zastosowaniu, możemy również zaprojektować dla Państwa indywidualną obudowę. Aby sprostać wymaganiom różnych warunków otoczenia i zastosowań, mogą Państwo wybierać spośród szerokiej gamy materiałów obudowy do czujników zbliżeniowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Należą do nich tworzywa sztuczne, metal oraz stal nierdzewna. Możliwe jest również zastosowanie różnych powłok specjalnych.

ikona niestandardowego czujnika z dostosowanymi sygnałami i układem elektronicznym do ich analizy

Jeśli zdecydują się Państwo na niestandardowy czujnik zbliżeniowy firmy Pepperl+Fuchs, zyskają Państwo dostęp do specjalistycznej elektroniki przetwarzającej sygnały, którą można dostosować do konkretnego zastosowania. Ponadto oferujemy szeroki wybór typów sygnałów, w tym na przykład sygnały przełączające, analogowe, IO-Link oraz CAN. Dodatkowo możemy dostarczyć sygnały dostosowane do indywidualnych potrzeb, które jeszcze bardziej rozszerzą możliwości Państwa instalacji, zapewniając skuteczne zaspokojenie Państwa wymagań w zakresie wykrywania zbliżeniowego.

ikona przedstawiająca niestandardowe cechy kabla

Skuteczność czujnika zależy od jakości zastosowanej technologii połączeń. Dlatego oferujemy kable i złącza dostosowane do konkretnych potrzeb Państwa zastosowań. Od kabli stałych i wtyczek połączeniowych, po otwarte końcówki kabli oraz wtyczki typu DT i AMP – zapewniamy szeroki wybór opcji podłączenia indywidualnych rozwiązań czujnikowych. Dostępne są również konstrukcje specjalne, takie jak kable odporne na spawanie lub wysoką temperaturę, a także kable o niestandardowej długości, które pozwolą spełnić Państwa dokładne wymagania.

ikona dla niestandardowych elementów systemu

Oprócz czujników dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów firma Pepperl+Fuchs oferuje również szeroki wybór niestandardowych komponentów systemowych. Niezależnie od tego, czy potrzebują Państwo rozwiązania bezprzewodowego, specjalistycznego oprogramowania, integracji z systemem ERP, czy też zewnętrznych jednostek sterujących i wyświetlaczy, nasi eksperci z przyjemnością opracują dla Państwa najlepsze możliwe rozwiązanie.

ikona umożliwiająca indywidualne oznakowanie oraz dostosowanie do czynników środowiskowych

W zależności od zastosowania czujniki mogą być narażone na różnorodne warunki otoczenia. Aby zapewnić elastyczność naszych czujników dostosowanych do indywidualnych potrzeb, podczas opracowywania Państwa rozwiązania uwzględniamy szerokie spektrum czynników środowiskowych. Uwzględniamy przy tym warunki związane z obszarami niebezpiecznymi, zwiększonymi zakłóceniami elektromagnetycznymi, wstrząsami i drganiami, ciśnieniem, temperaturą otoczenia, substancjami chemicznymi oraz wymaganym stopniem ochrony (IP). Ponadto jesteśmy gotowi zaoferować oznakowanie dostosowane do wymagań klienta. Dostępne są certyfikaty i atesty obowiązujące na całym świecie oraz specyficzne dla danej branży.

dwie osoby omawiające rozwiązanie czujnikowe w systemie transportowym firmy Montratec

Kiedy klienci stają się partnerami

W ścisłej współpracy z firmą montratec, producentem modułowych systemów transportu wahadłowego, firma Pepperl+Fuchs opracowała niestandardowe rozwiązanie czujnikowe, które stało się podstawą nowej generacji pojazdów wahadłowych. Całkowicie przeprojektowana elektronika pomiarowa zapewnia nowym pojazdom wahadłowym szersze pole widzenia, umożliwiając niezawodne wykrywanie pojazdów wahadłowych i przeszkód znajdujących się przed nimi, zarówno na prostych odcinkach trasy, jak i na zakrętach.

Skontaktuj się z nami

Czy mają Państwo pytania lub potrzebują Państwo indywidualnego rozwiązania dostosowanego do Państwa potrzeb? Prosimy o kontakt. Czekamy na wiadomość od Państwa.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!