zdjęcie zakładu przetwórczego

Wykorzystanie wodoru w przemyśle

Szczególnie w sektorach energochłonnych, takich jak przemysł chemiczny, stalowy i cementowy, wodór odegra w przyszłości istotną rolę na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Wynika to z faktu, że ten pierwiastek chemiczny może zastąpić paliwa kopalne stosowane dotychczas w przemyśle, a tym samym znacząco przyczynić się do ograniczenia emisji CO2u z zakładów przemysłowych. Produkty i rozwiązania firmy Pepperl+Fuchs znajdują zastosowanie w bardzo różnych obszarach zakładów przemysłowych, które wykorzystują wodór jako alternatywny nośnik energii.

Zdjęcie osoby pracującej obok rurociągu

Rurociągi

W dużych zakładach przemysłowych wodór jest transportowany rurociągami, w których zawory wymagają niezawodnego monitorowania. Indukcyjny system pozycjonowania (PMI) oraz niezwykle wytrzymały podwójny czujnik indukcyjny F31K2 firmy Pepperl+Fuchs, przeznaczony do stosowania w niebezpiecznych obszarach zewnętrznych, wykrywają i monitorują położenie zaworów w rurociągach wodorowych, a także na bieżąco przekazują informacje na ten temat.

Wizualizacja rozwiązania RFID firmy Pepperl+Fuchs.

Stacje ładowania pojazdów AGV w przemyśle

Pojazdy z automatycznym prowadzeniem (AGV), które wykonują różne zadania transportowe w zakładach przemysłowych, są coraz częściej zasilane wodorem w sposób przyjazny dla klimatu. Podczas tankowania pojazdów AGV napędzanych wodorem szczególnie ważne jest poznanie ciśnienia wymaganego do tankowania. Wynika to z faktu, że ciśnienie to może się różnić w zależności od konstrukcji zbiorników. RozwiązanieRFID firmy Pepperl+Fuchs umożliwia jednoznaczną identyfikację pojazdów AGV przed rozpoczęciem procesu tankowania oraz gwarantuje, że zostanie ustawione ciśnienie wymagane do zatankowania pojazdu wodorem.

Zdjęcie palnika przemysłowego w tle oraz konwertera sygnału HART na pierwszym planie

Palniki przemysłowe

W przypadku stosowania wodoru jako alternatywy dla paliw kopalnych w przemysłowych palnikachkonwerter sygnału HART firmy Pepperl+Fuchs może pomóc w optymalizacji wartościopałowej. Przy wykorzystaniu wodoru wartość ta zależy od zawartości wody. Konwerter sygnału HART zbiera różne parametry procesowe z terenu, przekształca je na analogowe sygnały prądowe i udostępnia je systemowi nadrzędnemu. Na podstawie tych danych obliczana jest wartość opałowa, a dawka wodoru jest precyzyjnie regulowana.

Przełącznik sieciowyEthernet-APL firmy FieldConnex przekazuje bezpośrednio wszystkie parametry procesowe generowane w urządzeniach polowych – w wysokiej rozdzielczości i bez odchyleń – w celu optymalizacji wartości grzewczej, umożliwiając komunikację typu „end-to-end” ze wszystkimi podłączonymi systemami. Obejmuje to wszystkie informacje o urządzeniach, od danych z tabliczki znamionowej i parametrów konfiguracyjnych po komunikaty diagnostyczne i alarmowe.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!