Informacje o aktualizacji oprogramowania dla terminali cienkich klientów
Czy korzystają Państwo z oprogramowania cienkiego klienta firmy Pepperl+Fuchs? Na tej stronie zawsze znajdą Państwo najnowsze aktualizacje oprogramowania dla VisuNet RM Shell oraz VisuNet Control Center.
Rozróżniamy aktualizacje funkcjonalne iaktualizacje zabezpieczeń1). Zalecamy niezwłoczne instalowanie aktualizacji zabezpieczeń w celu szybkiego usunięcia luk w zabezpieczeniach. Aktualizacje funkcjonalne usprawniają lub rozszerzają istniejące funkcje i można je instalować w zależności od potrzeb.
1) Naszym celem jest jak najszybsze udostępnianie aktualizacji oprogramowania. Prosimy pamiętać, że co do zasady to użytkownik lub administrator systemu jest odpowiedzialny za śledzenie informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń.
Aktualizacje dla programu VisuNet RM Shell
Oprócz drobnych optymalizacji niniejsza aktualizacja usuwa awarię usługi VNC spowodowaną nieaktywnym połączeniem trwającym dłużej niż 15 minut. Zalecamy klientom korzystającym z połączeń VNC jak najszybsze zainstalowanie tej aktualizacji.
Prosimy zwrócić uwagę, że niniejsza aktualizacja nie jest kompatybilna z urządzeniami wyposażonymi w oprogramowanie VisuNet RM Shell 5.
Oprócz nowej funkcji obsługującej czytniki RFID ELATEC TWN4 MultiTech 3 dla urządzeń VisuNet GXP, aktualizacja zawiera drobne ulepszenia i poprawki.
Uwaga:
- Jeśli przeprowadzą Państwo aktualizację na urządzeniu z wersją 6.0.7 (lub starszą), weryfikacja certyfikatu bezpieczeństwa może się nie powieść. Prosimy najpierw zainstalować aktualizację certyfikatów systemu Windows.
- Niniejsza aktualizacja nie jest zgodna z programem VisuNet RM Shell 5.
Więcej szczegółów znajdą Państwo w pliku „Readme”.
Niniejsza aktualizacja zawiera następujące aktualizacje systemu Windows:
- Sierpień 2024 r. — Aktualizacja zbiorcza dla platformy .NET Framework 3.5 i 4.8 dla systemu Windows 10 w wersji 21H2 (architektura x64) (KB5042056)
- Sierpień 2024 r. – Aktualizacja zbiorcza dla systemu Windows 10 w wersji 21H2 dla systemów opartych na architekturze x64 (KB5041580)
- Aktualizacja pakietu serwisowego z października 2023 r. dla systemu Windows 10 w wersji 21H2 przeznaczonej dla systemów opartych na architekturze x64 (KB5031539)
Niniejsza aktualizacja zawiera następujące aktualizacje systemu Windows:
- Sierpień 2021 r. — Aktualizacja pakietu serwisowego dla systemu Windows 10 w wersji 1809 (KB5005112)
- Aktualizacja pakietu serwisowego dla systemu Windows 10 w wersji 1809 (SSU-17763.6174)
- Aktualizacja zbiorcza z sierpnia 2024 r. dla systemu Windows 10 w wersji 1809 (KB5041578)
- Sierpień 2024 r. – Skumulowana aktualizacja platformy .NET Framework 3.5 i 4.7.2 (KB5041913)
Niniejsza aktualizacja zawiera następujące aktualizacje systemu Windows:
- Aktualizacja zbiorcza z sierpnia 2024 r. dla systemu Windows 10 w wersji 1607 przeznaczonej dla systemów opartych na architekturze x64 (KB5041773)
- Kwiecień 2024 r. – Aktualizacja pakietu serwisowego dla systemu Windows 10 w wersji 1607 przeznaczonego dla systemów opartych na architekturze x64 (KB5041576)
- Microsoft .NET Framework 4.7.2 dla systemu Windows
Niniejsza aktualizacja rozszerza możliwości programu RM Shell 6 o opcję konfiguracji podłączonego czytnika RFID (opartego na urządzeniu ELATEC TWN4 MultiTech 3). Ponadto aktualizacja oferuje możliwość korzystania z dodatkowej funkcji „KM Switch 2” (wymagana konfiguracja sprzętowa z dwoma zdalnymi monitorami RM), umożliwiającej obsługę dwóch monitorów zdalnych za pomocą jednej myszy i jednej klawiatury. Zdalne monitory mogą znajdować się w dwóch odizolowanych sieciach (np. w sieci DCS i sieci MES).
Niniejsza aktualizacja zawiera następujące ulepszenia:
- Zadanie harmonogramu systemu Windows o nazwie „Language Components Installer” zostało wyłączone, ponieważ może ono spowodować nieodwracalne uszkodzenie dysku twardego.
- Zaktualizowano następujące profile połączeń RM Shell: przeglądarka internetowa oparta na Chromium 116.0 oraz DRDC 4.3.1.
- Filtr okien dialogowych można teraz wyłączyć.
- Wyświetlacze VisuNet GXP i FLX z zaktualizowanymi kontrolerami dotykowymi są w pełni obsługiwane.
Prosimy zwrócić uwagę, że niniejsza aktualizacja nie jest kompatybilna z urządzeniami VisuNet RM Shell 5 działającymi pod kontrolą systemu Windows 10 LTSB 2016.
Niniejsza aktualizacja usuwa błąd występujący w systemach Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019, który pojawia się w kreatorze instalacji podczas przełączania na pakiet językowy inny niż angielski (USA). Jeśli system nie jest podłączony do Internetu, próba pobrania pakietu językowego zazwyczaj kończy się niepowodzeniem. Nieprawidłowe wdrożenie odpowiedniej aktualizacji oraz automatyzacji plików dziennika w systemie Windows może prowadzić do nadmiernego obciążenia nośnika danych. Niniejsza poprawka zapobiega temu zjawisku poprzez wyłączenie zadania zaplanowanego „Instalator składników językowych systemu Windows”.
Aktualizacja zawiera poprawkę systemu Windows® dotyczącą wyłączenia zadania harmonogramu „Instalator komponentów językowych” — poprawkę błędu w systemach Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Uwaga! Zalecamy jak najszybszy montaż aktualizacji na każdym systemie VisuNet RM Shell 5, niezależnie od wybranego pakietu językowego. Zignorowanie tego zalecenia może spowodować nieodwracalne uszkodzenie dysku twardego.
Niniejsza aktualizacja zabezpieczeń obejmuje następującą aktualizację systemu Windows®:
- Skumulowana poprawka zabezpieczeń systemu Windows dla wersji LTSC 01/2022 (KB5009557)
. Aktualizacja ta nie ma krytycznego znaczenia dla bezpieczeństwa i można ją zainstalować w razie potrzeby podczas najbliższej zaplanowanej konserwacji.
Aktualizacje programu VisuNet Control Center
Czy chcieliby Państwo wyeksportować dane z urządzeń RM Shell w celach dokumentacyjnych i sprawozdawczych? Dzięki nowej aktualizacji 6.2 mogą Państwo teraz eksportować dane z urządzeń RM Shell za pośrednictwem Centrum sterowania w różnych formatach wyjściowych (np. Excel i PDF) w celu ich archiwizacji jako dokumentacji lub dalszego przetwarzania. Obejmuje to numery seryjne, dane dotyczące oprogramowania oraz inne informacje o urządzeniach. Ponadto dodano opcję zdalnej konfiguracji czytników RFID w urządzeniach RM Shell.
Nowo wdrożony menedżer licencji w programie VisuNet Control Center 6.1 umożliwia szybkie i łatwe importowanie oraz przypisywanie licencji cyfrowych. Ponadto dodaliśmy kreatora danych uwierzytelniających, który pozwala w sprawny sposób zmieniać konta urządzeń, aktualizować dane uwierzytelniające profili oraz ustawienia uwierzytelniania komunikacyjnego, a także zarządzać ustawieniami automatycznego logowania.
Niniejsza aktualizacja nie ma krytycznego znaczenia dla bezpieczeństwa i można ją zainstalować w razie potrzeby podczas najbliższej zaplanowanej konserwacji.
Niniejsza aktualizacja wprowadza ulepszoną funkcję przywracania ustawień fabrycznych. Umożliwia ona użytkownikom maksymalne wykorzystanie pojemności pamięci na potrzeby oprogramowania innych producentów oraz aktualizacji zabezpieczeń. Ponadto proces przywracania ustawień fabrycznych można teraz sterować zdalnie za pomocą programu VisuNet Control Center.
Niniejsza aktualizacja oprogramowania VisuNet Control Center wprowadza nowe funkcje dostępne po przywróceniu ustawień fabrycznych. Obejmuje ona kreatora „Przechwyć obraz” oraz kreatora „Zastosuj obraz”. Kreator „Przechwyć obraz” umożliwia utworzenie obrazu kopii zapasowej oraz tzw. obrazu klonu. Kreator „Zastosuj obraz” w programie Control Center pozwala na wgranie istniejących plików obrazów firmy Pepperl+Fuchs lub wcześniej utworzonych obrazów klonów i kopii zapasowych.
Niniejsza aktualizacja zabezpieczeń dla programu VisuNet RM Shell 5 (wersja 5.0 i nowsze) oraz VisuNet Control Center zawiera następujące aktualizacje systemu Windows®:
- Aktualizacja pakietu serwisowego z listopada 2019 r. (KB4550994)
- Microsoft .NET Framework 4.7.2 dla x64 (KB4054590)
- Luty 2020 r. – Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player (KB4537759)
Aktualizacje te nie mają krytycznego znaczenia dla bezpieczeństwa i w razie potrzeby można je zainstalować podczas najbliższej zaplanowanej konserwacji.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!