Zgodność z przepisami
Zgodność z dyrektywami RoHS i REACH
Zgodność z istotnymi przepisami, w tym z dyrektywami UE 2011/65/UE (RoHS 2) i WE nr 1907/2006 (REACH)
Dostawca zapewnia, że dostarczane produkty są zgodne ze wszystkimi wymogami prawnymi, w szczególności z dyrektywami UE 2011/65/UE (RoHS 2) oraz WE nr 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami, nawet jeśli siedziba dostawcy znajduje się poza zakresem stosowania wyżej wymienionych rozporządzeń UE. Firma Pepperl+Fuchs oczekuje, że zakazy dotyczące substancji określone w przepisach ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG) będą również przestrzegane w przypadku dostaw komponentów, które nie wchodzą w pierwotny zakres stosowania dyrektyw UE 2011/65/UE (ROHS2).
Dostawca jest zobowiązany do kompletnego i zgodnego z prawdą wypełnienia oświadczenia dostawcy dla każdego produktu dostarczanego do firmy Pepperl+Fuchs oraz do ponownego przesłania tego oświadczenia na podany poniżej adres e-mail. W przypadku zmian ram prawnych lub zmian w produkcie oświadczenie dostawcy należy przesłać ponownie z własnej inicjatywy, bez konieczności otrzymywania wezwania.
Ustawa o należytej staranności w łańcuchu dostaw
Niemiecka ustawa o należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG) ma na celu wzmocnienie ochrony praw człowieka i środowiska w globalnych łańcuchach dostaw i od 2023 r. jest obowiązkowa dla organizacji przekraczających określoną wielkość. Podobnie w 2024 r. opublikowano europejską dyrektywę w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD), która w przyszłości będzie regulować obowiązki w zakresie należytej staranności w odniesieniu do środowiska i praw człowieka, kierując się tym samym celem co niemiecka ustawa LkSG.
Zgodnie z podejściem opartym na ocenie ryzyka obowiązki w zakresie należytej staranności wynikające z przepisów prawa mają pośredni wpływ nie tylko na niemieckie oddziały, ale również na zagraniczne spółki oraz dostawców firmy Pepperl+Fuchs. Zgodnie z przepisami prawa jesteśmy zobowiązani do odpowiedniego wypełniania obowiązków w zakresie praw człowieka oraz niektórych obowiązków dotyczących należytej staranności w dziedzinie ochrony środowiska, a także do składania sprawozdań dotyczących przestrzegania tych obowiązków.
Chociaż mogą Państwo nie podlegać bezpośrednio wymogom prawnym wynikającym z LKSG/CSDDD ani jurysdykcji niemieckiej, sytuacja ta ma na Państwa pośredni wpływ. Jako dostawca firmy Pepperl+Fuchs są Państwo uwzględnieni w przeprowadzanej przez nas abstrakcyjnej analizie ryzyka i skontaktujemy się z Państwem w przypadku przekroczenia określonej wartości progowej. W takiej sytuacji, w ramach naszego obowiązku staranności, będziemy potrzebować Państwa pomocy w celu wyeliminowania potencjalnie zidentyfikowanych czynników ryzyka.
W tym kontekście pragniemy zwrócić Państwa uwagę na nasz Kodeks postępowania dostawców. Samo pisemne potwierdzenie zapoznania się z tym Kodeksem stanowi już wstępny środek ograniczający ryzyko.
Ponadto mogą Państwo skorzystać z portalu SpeakUp firmy Pepperl+Fuchs, przeznaczonego do zgłaszania nieprawidłowości, w celu zgłoszenia naruszeń praw człowieka lub norm środowiskowych: Portal SpeakUp firmy Pepperl+Fuchs. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.
W zakresie ustawy LkSG zalecamy następujące źródła:
Minerały z obszarów objętych konfliktami
W różnych krajach, zwłaszcza w Afryce Środkowej, dochody z wydobycia surowców, takich jak złoto, tantal, cyna i wolfram (3TG), są wykorzystywane do finansowania konfliktów zbrojnych. Praktyka ta prowadzi do niedopuszczalnego łamania praw człowieka. W związku z tym unikanie tzw. minerałów z regionów objętych konfliktami jest obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek. Biorąc pod uwagę, że nie da się uniknąć stosowania 3TG w pozyskiwanych przez nas komponentach elektronicznych, stosujemy standardową procedurę gromadzenia danych dotyczących łańcucha dostaw w celu zachowania nadzoru nad naszymi bezpośrednimi dostawcami.
Wszyscy odpowiedni dostawcy mają obowiązek dostarczyć informacje dotyczące pochodzenia surowców z regionów ogarniętych konfliktami, zawartych w dostarczanych nam komponentach, korzystając z najnowszego „Szablonu sprawozdawczości w sprawie surowców z regionów ogarniętych konfliktami” (CMRT).
Ponadto poinformowaliśmy o naszym zobowiązaniu do wyeliminowania surowców z obszarów objętych konfliktami z naszego łańcucha dostaw. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą stosować te same standardy wobec swoich bezpośrednich dostawców. W ten sposób dążymy do osiągnięcia naszego celu, jakim jest pozyskiwanie surowców wolnych od konfliktów. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących kwestii 3TG prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Pepperl+Fuchs.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!